Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
RHB - RHB models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/rhb_asmtab.prj},{NB=RHB32_R.1/2},{GRANDEZZA=32},{RAPPORTO=1},{A=134},{A1=18},{A4=114},{A7=174},{A24=176},{A25=288},{A26=97},{A27=10},{B=2},{C=99},{C1=122},{D4=21},{D5=25},{D9=32},{D10=116},{F=M10x25},{F3=M8x16},{F4=M8x18},{G=67},{H5=25},{H6=45},{M2=10x8x40},{S2=5},{NDCV=6},{PPATH=rhb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A4
[mm]
A7
[mm]
A24
[mm]
A25
[mm]
A26
[mm]
A27
[mm]
B
[mm]
C
Ø -0.1/0.2
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D4
Ø H7
[mm]
D5
Ø H10
[mm]
D9
Ø h7
[mm]
D10
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F3
ⁿ/ₐ
F4
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
M2
[mm]
S2
H9
[mm]
NDCV
Number of slots
ⁿ/ₐ
RHB32
32
134
18
114
174
176
288
97
10
2
99
122
21
25
32
116
M10x25
M8x16
M8x18
67
25
45
10x8x40
5
6
RHB42
42
166
21
144
212
205
348
110
10
2
116
156
28
34
42
140
M12x30
M10x20
M10x20
83
30
60
12x8x50
7
6
RHB55
55
200
23
174
250
253
438
139
10
2
140
185
36
42
55
170
M14x35
M10x20
M12x24
100
35
85
16x10x70
7
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성