카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RFV50 - Stainless steel worm and wheel gearbox - torque up to 80 Nm
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/stainless_steel/rfv50.prj},{NB=hpc_RFV50-30-71B14/SS},{REF=RFV50-30-71B14/SS},{RDR=30.0},{IRV= Oui},{D=14},{P=105},{M=85},{N=70},{INFO=INFO},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RDR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
IRV
Self locking output
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
P
ØP
[mm]
M
ØM
[mm]
N
ØN
[mm]
HPC - RFV50-50-63B14/SS
RFV50-50-63B14/SS
50.0
Yes
11
90
75
60
HPC - RFV50-60-63B14/SS
RFV50-60-63B14/SS
60.0
Yes
11
90
75
60
HPC - RFV50-80-63B14/SS
RFV50-80-63B14/SS
80.0
Yes
11
90
75
60
HPC - RFV50-100-63B14/SS
RFV50-100-63B14/SS
100.0
Yes
11
90
75
60
HPC - RFV50-7,5-71B14/SS
RFV50-7,5-71B14/SS
7.5
No
14
105
85
70
HPC - RFV50-10-71B14/SS
RFV50-10-71B14/SS
10.0
No
14
105
85
70
HPC - RFV50-15-71B14/SS
RFV50-15-71B14/SS
15.0
No
14
105
85
70
HPC - RFV50-20-71B14/SS
RFV50-20-71B14/SS
20.0
Not defined
14
105
85
70
HPC - RFV50-25-71B14/SS
RFV50-25-71B14/SS
25.0
Not defined
14
105
85
70
HPC - RFV50-30-71B14/SS
RFV50-30-71B14/SS
30.0
Yes
14
105
85
70
HPC - RFV50-40-71B14/SS
RFV50-40-71B14/SS
40.0
Yes
14
105
85
70
HPC - RFV50-50-71B14/SS
RFV50-50-71B14/SS
50.0
Yes
14
105
85
70
HPC - RFV50-60-71B14/SS
RFV50-60-71B14/SS
60.0
Yes
14
105
85
70
HPC - RFV50-80-71B14/SS
RFV50-80-71B14/SS
80.0
Yes
14
105
85
70
HPC - RFV50-7,5-80B14/SS
RFV50-7,5-80B14/SS
7.5
No
19
120
100
80
HPC - RFV50-10-80B14/SS
RFV50-10-80B14/SS
10.0
No
19
120
100
80
HPC - RFV50-15-80B14/SS
RFV50-15-80B14/SS
15.0
No
19
120
100
80
HPC - RFV50-20-80B14/SS
RFV50-20-80B14/SS
20.0
Not defined
19
120
100
80
HPC - RFV50-25-80B14/SS
RFV50-25-80B14/SS
25.0
Not defined
19
120
100
80
HPC - RFV50-30-80B14/SS
RFV50-30-80B14/SS
30.0
Yes
19
120
100
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성