Rekord 2B-VA-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
UNC
EMUGE-VA
Rekord B
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/unc/emuge-va/rekord20b/rekord202b-va-tin.prj},{NB=C0203100.5015},{SHA256=dTYrTlLoYBD+x/E8EAWsX4GNxT2lzFTBbG8P1PZ4WHY=},{INAME=C0203100_5015_gen},{NAME=C0203100_5015_gen},{DOC=rekord202b-va-tin/c0203100_5015.pdf},{J21=C0203100.5015},{J22=Rek.2B-VA-TIN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01202105},{A1=UNC},{A21=15.875},{A22=0.6250},{A24=5/8},{A3=2.309},{A4=11},{A5=2B},{A8=9.0},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0120},{C3=12},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.091},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202b-va-tin/c0203100_5015.dxf},{XML=rekord202b-va-tin/c0203100_5015.xml},{CSV=rekord202b-va-tin/c0203100_5015.csv},{STP=rekord202b-va-tin/c0203100_5015_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0203100.5012
C0203100.5012
Rek.2B-VA-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
UNC
11.112
0.4375
7/16
1.814
14
2B
6.2
100
ZYL
21
0080
8
h9
N
0.037
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0203100.5013
C0203100.5013
Rek.2B-VA-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
UNC
12.700
0.5000
1/2
1.954
13
2B
7.0
110
ZYL
21
0090
9
h9
N
0.053
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0203100.5015
C0203100.5015
Rek.2B-VA-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
UNC
15.875
0.6250
5/8
2.309
11
2B
9.0
110
ZYL
21
0120
12
h9
N
0.091
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0203100.5016
C0203100.5016
Rek.2B-VA-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
UNC
19.050
0.7500
3/4
2.540
10
2B
11.0
125
ZYL
21
0140
14
h9
N
0.142
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0203100.5017
C0203100.5017
Rek.2B-VA-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNC
22.225
0.8750
7/8
2.822
9
2B
14.5
140
ZYL
21
0180
18
h9
N
0.253
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0203100.5018
C0203100.5018
Rek.2B-VA-TIN
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNC
25.400
1.0000
1
3.175
8
2B
14.5
160
ZYL
21
0180
18
h9
N
0.361
R
B
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성