Rekord 2B-VA-GLT-1
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
EG-UNF
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/eg-unf/emuge-va/rekord202b-va-glt-1.prj},{NB=C020C300.5643},{SHA256=UVvcXF0VvIacH0NDO80yiJ560maksNzrW3ZntzrNwug=},{INAME=C020C300_5643_gen},{NAME=C020C300_5643_gen},{DOC=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5643.pdf},{J21=C020C300.5643},{J22=Rek.2B-VA-GLT-1},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01102105},{A1=EG-UNF},{A21=14.352},{A22=0.5000},{A24=1/2},{A3=1.270},{A4=20},{A5=2B},{A8=9.0},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0110},{C3=11},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.069},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-1},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5643.dxf},{XML=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5643.xml},{CSV=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5643.csv},{STP=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5643_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C020C300.5641
C020C300.5641
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
EG-UNF
10.899
0.3750
3/8
1.058
24
2B
6.2
90
ZYL
21
0080
8
h9
N
0.035
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5642
C020C300.5642
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
EG-UNF
12.763
0.4375
7/16
1.270
20
2B
7.0
100
ZYL
21
0090
9
h9
N
0.048
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5643
C020C300.5643
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
EG-UNF
14.352
0.5000
1/2
1.270
20
2B
9.0
100
ZYL
21
0110
11
h9
N
0.069
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5644
C020C300.5644
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
EG-UNF
16.121
0.5625
9/16
1.411
18
2B
9.0
100
ZYL
21
0120
12
h9
N
0.083
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5645
C020C300.5645
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
EG-UNF
17.709
0.6250
5/8
1.411
18
2B
11.0
110
ZYL
21
0140
14
h9
N
0.123
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5646
C020C300.5646
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01602105
EG-UNF
21.112
0.7500
3/4
1.588
16
2B
12.0
125
ZYL
21
0160
16
h9
N
0.186
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성