Rekord 1B-STEEL-M-GLT-1
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-STEEL
Rekord B
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-steel/rekord20b/rekord201b-steel-m-glt-1.prj},{NB=B020C000.0016},{SHA256=hnUvEp9JAXOK7CGL4k75b1boAa7j56X78fGA5tLnNJ0=},{INAME=B020C000_0016_gen},{NAME=B020C000_0016_gen},{DOC=rekord201b-steel-m-glt-1/b020c000_0016.pdf},{J21=B020C000.0016},{J22=Rek.1B-STEEL-M-GLT-1},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 371},{J6=ZYL00252105},{A1=M},{A21=1.6},{A3=0.35},{A5=ISO 2/6H},{A8=2.1},{B2=11},{B3=40},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=25},{C3=2.5},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.001},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-1},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord201b-steel-m-glt-1/b020c000_0016.dxf},{XML=rekord201b-steel-m-glt-1/b020c000_0016.xml},{CSV=rekord201b-steel-m-glt-1/b020c000_0016.csv},{STP=rekord201b-steel-m-glt-1/b020c000_0016_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B020C000.0016
B020C000.0016
Rek.1B-STEEL-M-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.6
0.35
ISO 2/6H
2.1
11
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B020C000.0020
B020C000.0020
Rek.1B-STEEL-M-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.0
0.40
ISO 2/6H
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B020C000.0025
B020C000.0025
Rek.1B-STEEL-M-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.5
0.45
ISO 2/6H
2.1
14
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성