目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
reg160 - REG160 圓形工程油缸
君帆
油壓產品
REG160 圓形工程油缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/reg/reg160_asmtab.prj},{NB=REG160-A-M00-C-80-50-RC(M33*2)},{MODEL=REG160},{CT=A},{CP=},{IM=M00},{STROKE=50},{SD=C},{ID=80},{STROKE1=[50:2000]},{CTT=},{OIS=RC},{KK=M33*2},{B=85},{EE=RC3/4},{D=130},{Y=91},{PJ=134},{WA=18},{ZJ=250},{AB=36},{G=60},{J=48},{Z=20},{Z1=2},{Z2=37},{Z3=39},{Z4=95},{Z5=113},{Z6=16},{Z7=10},{Z8=55},{Z9=130},{PPATH=assembiles/reg160_asmtpl.prj},{TEXT=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
ID
內徑
ⁿ/ₐ
STROKE1
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
FB
ⁿ/ₐ
NV
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
WC
ⁿ/ₐ
VD
ⁿ/ₐ
PJ
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
TF
ⁿ/ₐ
UF
ⁿ/ₐ
ZP
ⁿ/ₐ
FC
ⁿ/ₐ
WA
ⁿ/ₐ
WB
ⁿ/ₐ
ZJ
ⁿ/ₐ
AB
ⁿ/ₐ
SS
ⁿ/ₐ
SB
ⁿ/ₐ
ST
ⁿ/ₐ
TS
ⁿ/ₐ
US
ⁿ/ₐ
XS
ⁿ/ₐ
TM
ⁿ/ₐ
ZM
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
DH
ⁿ/ₐ
YG
ⁿ/ₐ
UC
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
CD
ⁿ/ₐ
MR
ⁿ/ₐ
EW
ⁿ/ₐ
XC
ⁿ/ₐ
EP
ⁿ/ₐ
EX
ⁿ/ₐ
LT
ⁿ/ₐ
CX
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
LH
ⁿ/ₐ
TL
ⁿ/ₐ
TEXT
ⁿ/ₐ
REG160-A-M00-C-25-5-RC(M1...
REG160-A-M00-C-25-5-RC
REG160
25
[5:2000]
14
16
32
0.0
12
RC1/4
56
0
58
0
0
77
0.0
0
0.0
0.0
0
0
13
0
150
15
0
0.0
0.0
0
0
0
0
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
10
REG160-A-M00-C-32-5-RC(M1...
REG160-A-M00-C-32-5-RC
REG160
32
[5:2000]
18
18
40
0.0
14
RC3/8
67
0
64
0
0
89
0.0
0
0.0
0.0
0
0
13
0
170
19
0
0.0
0.0
0
0
0
0
201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
12
REG160-A-M00-C-40-50-RC(M...
REG160-A-M00-C-40-50-RC
REG160
40
[50:2000]
22
22
50
0.0
17
RC1/2
78
0
71
0
0
97
0.0
0
0.0
0.0
0
0
13
0
190
19
0
0.0
0.0
0
0
0
0
221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
14
REG160-A-M00-C-50-50-RC(M...
REG160-A-M00-C-50-50-RC
REG160
50
[50:2000]
28
28
60
0.0
22
RC1/2
95
0
72
0
0
111
0.0
0
0.0
0.0
0
0
14
0
205
24
0
0.0
0.0
0
0
0
0
243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
16
REG160-A-M00-C-63-50-RC(M...
REG160-A-M00-C-63-50-RC
REG160
63
[50:2000]
36
36
70
0.0
28
RC3/4
116
0
82
0
0
117
0.0
0
0.0
0.0
0
0
16
0
224
29
0
0.0
0.0
0
0
0
0
269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
18
REG160-A-M00-C-80-50-RC(M...
REG160-A-M00-C-80-50-RC
REG160
80
[50:2000]
45
45
85
0.0
36
RC3/4
130
0
91
0
0
134
0.0
0
0.0
0.0
0
0
18
0
250
36
0
0.0
0.0
0
0
0
0
304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
20
REG160-A-M00-C-100-100-RC...
REG160-A-M00-C-100-100-RC
REG160
100
[100:2000]
56
56
106
0.0
46
RC1
158
0
108
0
0
162
0.0
0
0.0
0.0
0
0
20
0
300
37
0
0.0
0.0
0
0
0
0
357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
22
REG160-A-M00-C-125-100-RC...
REG160-A-M00-C-125-100-RC
REG160
125
[100:2000]
70
63
132
0.0
60
RC1
192
0
121
0
0
174
0.0
0
0.0
0.0
0
0
23
0
325
37
0
0.0
0.0
0
0
0
0
416
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
24
REG160-A-M00-C-160-100-RC...
REG160-A-M00-C-160-100-RC
REG160
160
[100:2000]
90
85
160
0.0
0
RC11/4
238
0
143
0
0
191
0.0
0
0.0
0.0
0
0
25
0
370
41
0
0.0
0.0
0
0
0
0
436
96
10
25
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
26
REG160-A-M00-C-200-200-RC...
REG160-A-M00-C-200-200-RC
REG160
200
[200:2000]
110
95
200
0.0
0
RC11/4
285
0
190
0
0
224
0.0
0
0.0
0.0
0
0
30
0
450
45
0
0.0
0.0
0
0
0
0
525
121
12
30
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
28
REG160-A-M00-C-250-200-RC...
REG160-A-M00-C-250-200-RC
REG160
250
[200:2000]
140
112
250
0.0
0
RC11/4
365
0
205
0
0
290
0.0
0
0.0
0.0
0
0
32
0
550
64
0
0.0
0.0
0
0
0
0
646
155
12
30
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
30
REG160-A-M00-C-320-200-RC...
REG160-A-M00-C-320-200-RC
REG160
320
[200:2000]
180
125
320
0.0
0
RC2
455
0
250
0
0
358
0.0
0
0.0
0.0
0
0
37
0
660
71
0
0.0
0.0
0
0
0
0
768
195
12
35
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表