카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64607 - Ecrou hexagonal à souder - DIN 929 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a4/64607.prj},{NB=emile_maurin_646078},{REF=646078},{MAT=Acier zingué},{IDNR=},{GEW=M8},{D=8},{D1=6.647},{P=1.500},{B=1.000},{DW=10.500},{D2=10.500},{D3=8.400},{E=15.380},{H1=0.900},{H2=0.500},{M=6.5},{S=14.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 646076
646076
Acier zingué
6
5.0
11.0
Emile Maurin 646078
646078
Acier zingué
8
6.5
14.0
Emile Maurin 6460710
6460710
Acier zingué
10
8.0
17.0
Emile Maurin 6460712
6460712
Acier zingué
12
10.0
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성