카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64205 - Vis sans tête 6 pans creux bout pointeau - ISO 4027 DIN 914 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a4/64205.prj},{NB=emile_maurin_642055X16},{REF=642055X16},{DXL=5x16},{D=5.0},{L=16},{D3=4.019},{P=0.800},{DT=0.000},{S=2.5},{T=2.000},{SW=90.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Emile Maurin 642053X4
642053X4
3x4
3.0
4
1.5
Emile Maurin 642053X5
642053X5
3x5
3.0
5
1.5
Emile Maurin 642053X6
642053X6
3x6
3.0
6
1.5
Emile Maurin 642053X8
642053X8
3x8
3.0
8
1.5
Emile Maurin 642053X10
642053X10
3x10
3.0
10
1.5
Emile Maurin 642053X12
642053X12
3x12
3.0
12
1.5
Emile Maurin 642053X16
642053X16
3x16
3.0
16
1.5
Emile Maurin 642053X20
642053X20
3x20
3.0
20
1.5
Emile Maurin 642054X5
642054X5
4x5
4.0
5
2.0
Emile Maurin 642054X6
642054X6
4x6
4.0
6
2.0
Emile Maurin 642054X8
642054X8
4x8
4.0
8
2.0
Emile Maurin 642054X10
642054X10
4x10
4.0
10
2.0
Emile Maurin 642054X12
642054X12
4x12
4.0
12
2.0
Emile Maurin 642054X16
642054X16
4x16
4.0
16
2.0
Emile Maurin 642054X20
642054X20
4x20
4.0
20
2.0
Emile Maurin 642054X25
642054X25
4x25
4.0
25
2.0
Emile Maurin 642054X30
642054X30
4x30
4.0
30
2.0
Emile Maurin 642055X5
642055X5
5x5
5.0
5
2.5
Emile Maurin 642055X6
642055X6
5x6
5.0
6
2.5
Emile Maurin 642055X8
642055X8
5x8
5.0
8
2.5
Emile Maurin 642055X10
642055X10
5x10
5.0
10
2.5
Emile Maurin 642055X12
642055X12
5x12
5.0
12
2.5
Emile Maurin 642055X16
642055X16
5x16
5.0
16
2.5
Emile Maurin 642055X20
642055X20
5x20
5.0
20
2.5
Emile Maurin 642055X25
642055X25
5x25
5.0
25
2.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성