카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62617 - Ecrou autofreiné hexagonal tout métal - TYPE DIN 980 (Base DIN 934) - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62617.prj},{NB=emile_maurin_626178},{REF=626178},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=8},{PAS=1.25},{E=14.38},{M=6.5},{S=13.0},{IDNR=},{NENN=M 8},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PAS
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 626173
626173
Acier inoxydable A2
3
0.50
6.01
2.4
5.5
Emile Maurin 626174
626174
Acier inoxydable A2
4
0.70
7.66
3.2
7.0
Emile Maurin 626175
626175
Acier inoxydable A2
5
0.80
8.79
4.0
8.0
Emile Maurin 626176
626176
Acier inoxydable A2
6
1.00
11.05
5.0
10.0
Emile Maurin 626178
626178
Acier inoxydable A2
8
1.25
14.38
6.5
13.0
Emile Maurin 6261710
6261710
Acier inoxydable A2
10
1.50
18.90
8.0
17.0
Emile Maurin 6261712
6261712
Acier inoxydable A2
12
1.75
21.10
10.0
19.0
Emile Maurin 6261714
6261714
Acier inoxydable A2
14
2.00
24.49
11.0
22.0
Emile Maurin 6261716
6261716
Acier inoxydable A2
16
2.00
26.75
13.0
24.0
Emile Maurin 6261720
6261720
Acier inoxydable A2
20
2.50
32.95
16.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성