카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62103 - Vis à métaux tête hexagonale entièrement filetée UNC - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
inox_a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/boulonnerie_hexa/inox_a2/62103.prj},{NB=emile_maurin_621033/8X2},{REF=621033/8X2},{D=3/8\"},{DX=9.5250},{DXL=3/8X2},{L1=2\"},{LX=50.800},{K=7.000},{S=17.000},{PAS=16.000},{MAT=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[Pouce]
DXL
[Pouce]
K
[mm]
S
[mm]
PAS
[mm]
MAT
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 621031/4X3/4
621031/4X3/4
1/4"
1/4X3/4
5.000
11.000
20.000
0.000
Emile Maurin 621031/4X1
621031/4X1
1/4"
1/4X1
5.000
11.000
20.000
0.000
Emile Maurin 621031/4X1-1...
621031/4X1-1/2
1/4"
1/4X1-1/2
5.000
11.000
20.000
0.000
Emile Maurin 621031/4X2
621031/4X2
1/4"
1/4X2
5.000
11.000
20.000
0.000
Emile Maurin 621031/4X2-1...
621031/4X2-1/2
1/4"
1/4X2-1/2
5.000
11.000
20.000
0.000
Emile Maurin 621031/4X3
621031/4X3
1/4"
1/4X3
5.000
11.000
20.000
0.000
Emile Maurin 621035/16X1
621035/16X1
5/16"
5/16X1
6.000
14.000
18.000
0.000
Emile Maurin 621035/16X1-...
621035/16X1-1/2
5/16"
5/16X1-1/2
6.000
14.000
18.000
0.000
Emile Maurin 621035/16X2
621035/16X2
5/16"
5/16X2
6.000
14.000
18.000
0.000
Emile Maurin 621035/16X2-...
621035/16X2-1/2
5/16"
5/16X2-1/2
6.000
14.000
18.000
0.000
Emile Maurin 621035/16X3
621035/16X3
5/16"
5/16X3
6.000
14.000
18.000
0.000
Emile Maurin 621033/8X3/4
621033/8X3/4
3/8"
3/8X3/4
7.000
17.000
16.000
0.000
Emile Maurin 621033/8X1
621033/8X1
3/8"
3/8X1
7.000
17.000
16.000
0.000
Emile Maurin 621033/8X1-1...
621033/8X1-1/2
3/8"
3/8X1-1/2
7.000
17.000
16.000
0.000
Emile Maurin 621033/8X2
621033/8X2
3/8"
3/8X2
7.000
17.000
16.000
0.000
Emile Maurin 621033/8X2-1...
621033/8X2-1/2
3/8"
3/8X2-1/2
7.000
17.000
16.000
0.000
Emile Maurin 621033/8X3
621033/8X3
3/8"
3/8X3
7.000
17.000
16.000
0.000
Emile Maurin 621031/2X1-1...
621031/2X1-1/4
1/2"
1/2X1-1/4
9.000
22.000
13.000
0.000
Emile Maurin 621031/2X1-1...
621031/2X1-1/2
1/2"
1/2X1-1/2
9.000
22.000
13.000
0.000
Emile Maurin 621031/2X2
621031/2X2
1/2"
1/2X2
9.000
22.000
13.000
0.000
Emile Maurin 621031/2X2-1...
621031/2X2-1/2
1/2"
1/2X2-1/2
9.000
22.000
13.000
0.000
Emile Maurin 621031/2X3
621031/2X3
1/2"
1/2X3
9.000
22.000
13.000
0.000
Emile Maurin 621031/2X3-1...
621031/2X3-1/2
1/2"
1/2X3-1/2
9.000
22.000
13.000
0.000
Emile Maurin 621031/2X4
621031/2X4
1/2"
1/2X4
9.000
22.000
13.000
0.000
Emile Maurin 621035/8X1-1...
621035/8X1-1/2
5/8"
5/8X1-1/2
11.000
27.000
11.000
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성