카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 30101 - Vis à métaux tête fraisée cruciforme Z "POZI" - DIN 965 - Acier classe 4.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à métaux
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_metaux/30101.prj},{NB=emile_maurin_301015X12},{REF=301015X12},{DXL=5x12},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{IDNR=},{NENN=M5x12},{D=5},{D3=4.019},{P=0.800},{L=12},{DF=4.480},{A=1.600},{DK=9.300},{K=2.70},{R=1.300},{M=5.400},{LG=4.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 301013X6
301013X6
3x6
Acier zingué classe 4.8
3
6
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X8
301013X8
3x8
Acier zingué classe 4.8
3
8
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X10
301013X10
3x10
Acier zingué classe 4.8
3
10
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X12
301013X12
3x12
Acier zingué classe 4.8
3
12
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X16
301013X16
3x16
Acier zingué classe 4.8
3
16
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X20
301013X20
3x20
Acier zingué classe 4.8
3
20
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X25
301013X25
3x25
Acier zingué classe 4.8
3
25
5.500
1.65
Emile Maurin 301014X6
301014X6
4x6
Acier zingué classe 4.8
4
6
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X8
301014X8
4x8
Acier zingué classe 4.8
4
8
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X10
301014X10
4x10
Acier zingué classe 4.8
4
10
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X12
301014X12
4x12
Acier zingué classe 4.8
4
12
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X16
301014X16
4x16
Acier zingué classe 4.8
4
16
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X20
301014X20
4x20
Acier zingué classe 4.8
4
20
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X25
301014X25
4x25
Acier zingué classe 4.8
4
25
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X30
301014X30
4x30
Acier zingué classe 4.8
4
30
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X35
301014X35
4x35
Acier zingué classe 4.8
4
35
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X40
301014X40
4x40
Acier zingué classe 4.8
4
40
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X50
301014X50
4x50
Acier zingué classe 4.8
4
50
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X70
301014X70
4x70
Acier zingué classe 4.8
4
70
8.400
2.70
Emile Maurin 301015X8
301015X8
5x8
Acier zingué classe 4.8
5
8
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X10
301015X10
5x10
Acier zingué classe 4.8
5
10
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X12
301015X12
5x12
Acier zingué classe 4.8
5
12
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X16
301015X16
5x16
Acier zingué classe 4.8
5
16
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X20
301015X20
5x20
Acier zingué classe 4.8
5
20
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X25
301015X25
5x25
Acier zingué classe 4.8
5
25
9.300
2.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성