REF51 61 - 带固定把手旋转接头·容许力矩对应·单侧法兰型/双侧法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/ref51_61_asmtab.prj},{NB=REF51-82},{CODE=REF51},{TYPE=dancefalanxing},{MAT=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{ATTA=HAF74-M6-L16-J},{GG=82},{A=80},{D=120},{D1=155},{GPF=G3},{G=87.884},{F=37},{L=90.0},{C=3.0},{DD=92},{PCD=135.0},{C1=1.5},{SYG=G82},{YZ=1000},{PPATH=ref51_61/assem/ref51_61_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
GG
规格
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
GPF
ⁿ/ₐ
G
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
DD
盘径
[mm]
PCD
[mm]
C1
[mm]
SYG
适用管
ⁿ/ₐ
YZ
容许力矩负载(计算值)
[mm]
REF51-42
REF51
单侧法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
42
35
75
110
G1-1/2
47.803
26
85.0
3.0
50
90.0
1.5
G42
300
REF51-54
REF51
单侧法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
54
50
90
125
G2
59.614
27
85.0
3.0
64
105.0
1.5
G54
500
REF51-70
REF51
单侧法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
70
65
105
140
G2-1/2
75.184
32
85.0
3.0
78
120.0
1.5
G70
750
REF51-82
REF51
单侧法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
82
80
120
155
G3
87.884
37
90.0
3.0
92
135.0
1.5
G82
1000
REF61-42
REF61
双侧法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
42
35
75
110
-
0.000
0
85.0
1.5
0
90.0
0.0
0
300
REF61-54
REF61
双侧法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
54
50
90
125
-
0.000
0
85.0
1.5
0
105.0
0.0
0
500
REF61-70
REF61
双侧法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
70
65
105
140
-
0.000
0
85.0
1.5
0
120.0
0.0
0
750
REF61-82
REF61
双侧法兰型
S45C
无电解镀镍
HAF74-M6-L16-J
82
80
120
155
-
0.000
0
90.0
1.5
0
135.0
0.0
0
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表