Reducers (143.0612, 143.0812 and 143.1012 manufactured entirely in nickel-plated brass)
Riegler
AirSentials
Screw fittings and connectors
Push-in fittings »Blue Series«
Plastic and nickel-plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/06-verschraub_und_verbindungsteile/schnellsteckverbinder_blaue-serie/kunststoff-bzw-messing/gerade_reduzierstecker.prj},{NB=143.0610},{ARTNR=143.0610},{FS=6 in (Reduzierung 10 out)},{L1=46.5},{C=14.9},{X1=12.0},{FS1=6},{FS2=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
FS
For hose O.D.
[mm]
L1
[mm]
143.0406
143.0406
4 in (Reduzierung 6 out)
39.5
143.0408
143.0408
4 in (Reduzierung 8 out)
41.5
143.0608
143.0608
6 in (Reduzierung 8 out)
41.5
143.0610
143.0610
6 in (Reduzierung 10 out)
46.5
143.0612
143.0612
6 in (Reduzierung 12 out)
46.5
143.0810
143.0810
8 in (Reduzierung 10 out)
46.8
143.0812
143.0812
8 in (Reduzierung 12 out)
46.8
143.1012
143.1012
10 in (Reduzierung 12 out...
52.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성