카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
Reducer connection kit
GETOtec
Linearmodule
Toothed belt axes
Serie 5VS-TBL Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/zahnriemenachsen/5vs_tbl_zubehoer/kit_collegamento_riduttore_fr_asmtab.prj},{NB=FR-5V-50},{MOD=FR-5V-50},{TAGLIA=50},{E1=48},{E2=43},{S=6},{BCD=34},{A=4.500},{D1=10.000},{D2=26.000},{T1=10.000},{T2=10.000},{B=7.900},{M=M5},{PESO=130},{P=85},{V1=4},{INT1A=32.000},{INT1B=37.000},{V2=4},{INT2=34},{LAMA=7.500},{LAMAPROF=8},{L=13},{D5=10},{D6=20},{V3=5.000},{HV3=2.500},{SP=0.500},{DIST=26},{D3=26.000},{D4=37.000},{DIS=1.000},{CH=2.000},{ANG=45},{LV1=14},{LV2=8},{DM=14.000},{PPATH=kit_collegamento_riduttore_fr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TAGLIA
Size
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
S
[mm]
BCD
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[g]
FR-5V-50
FR-5V-50
50
48
43
6
34
10.000
26.000
10.000
10.000
7.900
M5
130
FR-5V-65
FR-5V-65
65
63
60
7
52
14.000
40.000
11.000
11.000
9.800
M6
300
FR-5V-80
FR-5V-80
80
80
80
11
70
20.000
60.000
17.000
4.000
15.800
M10
620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성