카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
REBB - Ball-Shaped Rod End Bearings-Bending Type
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/rebb.prj},{NB=REBB-12T},{TYPECODE=REBB},{NO=12T},{D0=12},{D01=M12×1.75},{D02=17},{D03=17.5},{D04=22},{D05=15},{D1=32},{D2=31},{L=66},{L1=50},{L2=6.5},{L3=25},{H=64.5},{H1=24},{H2=19.0},{H3=49},{W=19},{ANGLE=25},{LOAD=16.0},{MASS=0.164},{CATALOG=rebb.jpg},{M=12.00},{P=1.75},{D3=22},{H5=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
D0
[mm]
D01
ⁿ/ₐ
D02
d2(min.)
[mm]
D03
d3(max.)
[mm]
D04
d4(max.)
[mm]
D05
[mm]
D1
D1(max.)
[mm]
D2
D2(max.)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
L2(max.)
[mm]
L3
L3(min.)
[mm]
H
h(max.)
ⁿ/ₐ
H1
h1(min.)
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
h3(max.)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
ANGLE
[mm]
LOAD
Load
[kN]
MASS
mass
[kg]
P
[mm]
D3
D3(max.)
[mm]
H5
h5(max.)
ⁿ/ₐ
REBB-5
REBB
5
5
M5×0.8
9
9.0
11
7
19
16
35
27
4.0
14
29.0
8
10.0
21
9
25
2.2
0.026
0.80
11
4.0
REBB-6
REBB
6
6
M6×1.0
10
10.0
13
8
20
19
40
30
5.0
14
35.5
11
11.0
26
11
25
3.5
0.039
1.00
13
5.0
REBB-8
REBB
8
8
M8×1.25
12
12.5
16
10
24
23
48
36
5.0
17
42.5
12
14.0
31
14
25
6.6
0.068
1.25
16
5.0
REBB-10
REBB
10
10
M10×1.25
14
15.0
19
11
30
27
57
43
6.5
21
50.5
15
17.0
37
17
25
10.0
0.112
1.25
19
6.5
REBB-10T
REBB
10T
10
M10×1.5
14
15.0
19
11
30
27
57
43
6.5
21
56.5
21
17.0
43
17
25
10.0
0.112
1.50
19
6.5
REBB-12
REBB
12
12
M12×1.25
17
17.5
22
15
32
31
66
50
6.5
25
57.5
17
19.0
42
19
25
16.0
0.164
1.25
22
6.5
REBB-12T
REBB
12T
12
M12×1.75
17
17.5
22
15
32
31
66
50
6.5
25
64.5
24
19.0
49
19
25
16.0
0.164
1.75
22
6.5
REBB-14
REBB
14
14
M14×1.5
19
20.0
25
17
38
35
75
57
8.0
26
73.5
22
21.5
56
22
25
19.0
0.254
1.50
25
8.0
REBB-14T
REBB
14T
14
M14×2
19
20.0
25
17
38
35
75
57
8.0
26
79.5
28
21.5
62
22
25
19.0
0.254
2.00
25
8.0
REBB-16
REBB
16
16
M16×1.5
22
22.0
27
19
44
39
84
64
8.0
32
79.5
23
23.5
60
22
20
26.0
0.336
1.50
27
8.0
REBB-16T
REBB
16T
16
M16×2
22
22.0
27
19
44
39
84
64
8.0
32
85.5
29
23.5
66
22
20
26.0
0.336
2.00
27
8.0
REBB-18
REBB
18
18
M18×1.5
23
25.0
31
20
45
44
93
71
10.0
34
90.0
25
26.5
68
27
20
33.0
0.464
1.50
31
10.0
REBB-20
REBB
20
20
M20×1.5
25
27.5
34
22
50
44
99
77
10.0
35
90.0
25
27.0
68
30
20
45.0
0.538
1.50
34
10.0
REBB-22
REBB
22
22
M22×1.5
27
30.0
37
24
52
50
109
84
12.0
41
95.0
26
28.0
70
32
16
48.0
0.713
1.50
37
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성