카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
RE.F5 - Mould-on polyurethane wheels
Elesa+Ganter
Castors and Wheels
RE.F5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/castors_and_wheels/re_f5/re_f5.prj},{NB=Mould-on polyurethane wheels RE.F5-100-RSL},{PARTNUMBER=451506},{DESCRIPTION=RE.F5-100-RSL},{DIM01=100},{DIM02=12},{DIM03=30},{DIM04=40},{DIM05=10},{DIM06=32},{DIM07=3500},{DIM08=2250},{DIM09=2500},{WEIGHT=340},{VERS=1.000},{ANGLE=3.000},{ANGLE2=15.000},{D1=32.000},{D2=39.000},{D3=83.000},{R1=3.000},{R2=2.500},{VER=2},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
l3
[mm]
DIM04
l4
[mm]
DIM05
l5
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
[N]
DIM08
[N]
DIM09
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Mould-on polyurethane whe...
451501
RE.F5-080-RSL
80
12
25
30
8
28
2800
1500
2200
200
Mould-on polyurethane whe...
451506
RE.F5-100-RSL
100
12
30
40
10
32
3500
2250
2500
340
Mould-on polyurethane whe...
451511
RE.F5-125-RSL
125
12
35
40
10
32
5000
2800
4000
500
Mould-on polyurethane whe...
451516
RE.F5-150-RSL
150
20
40
50
14
47
8500
3300
6000
910
Mould-on polyurethane whe...
451521
RE.F5-200-RSL
200
25
50
55
15
52
10000
3600
8500
1450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성