피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
RE.F2-H - Soft polyurethane wheels
Elesa+Ganter
Castors and Wheels
RE.F2-H
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/castors_and_wheels/re_f2_h/re_f2_h_asmtab.prj},{NB=Soft polyurethane wheels RE.F2-125-SSL-H},{PARTNUMBER=452422},{DESCRIPTION=RE.F2-125-SSL-H},{DIM01=125},{DIM02=73},{DIM03=87},{DIM04=40},{DIM05=170},{DIM06=140},{DIM07=110},{DIM08=11},{DIM09=105},{DIM10=105},{DIM11=70},{DIM12=-},{DIM13=3500},{DIM14=3500},{WEIGHT=2330},{X=MIN},{PPATH=assemblies/re_f2_h_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l1
[mm]
DIM03
l2
[mm]
DIM04
l3
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
B
[mm]
DIM07
L
[mm]
DIM08
S
[mm]
DIM09
b1
[mm]
DIM10
b2
[mm]
DIM11
b3
[mm]
DIM12
R
[mm]
DIM13
Rolling resistance
[N]
DIM14
Dynamic carrying capacity
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Soft polyurethane wheels ...
452461
RE.F2-100-PSL-H
100
45
60
40
138
100
85
9
75
80
-
-
3000
3000
850
Soft polyurethane wheels ...
452462
RE.F2-125-PSL-H
125
73
87
40
170
140
110
11
105
105
-
-
3500
3500
1690
Soft polyurethane wheels ...
452463
RE.F2-160-PSL-H
160
73
87
50
205
140
110
11
105
105
-
-
5500
5500
2110
Soft polyurethane wheels ...
452464
RE.F2-200-PSL-H
200
73
87
50
250
140
110
11
105
105
-
-
7000
7000
2850
Soft polyurethane wheels ...
452421
RE.F2-100-SSL-H
100
45
60
40
138
100
85
9
75
80
46
-
3000
3000
1350
Soft polyurethane wheels ...
452422
RE.F2-125-SSL-H
125
73
87
40
170
140
110
11
105
105
70
-
3500
3500
2330
Soft polyurethane wheels ...
452423
RE.F2-160-SSL-H
160
73
87
50
205
140
110
11
105
105
70
-
5500
5500
2600
Soft polyurethane wheels ...
452424
RE.F2-200-SSL-H
200
73
87
50
250
140
110
11
105
105
70
-
7000
7000
4310
Soft polyurethane wheels ...
452441
RE.F2-100-SSF-H
100
45
60
40
138
100
85
9
75
80
46
123
3000
3000
1520
Soft polyurethane wheels ...
452442
RE.F2-125-SSF-H
125
73
87
40
170
140
110
11
105
105
70
126
3500
3500
2860
Soft polyurethane wheels ...
452443
RE.F2-160-SSF-H
160
73
87
50
205
140
110
11
105
105
70
126
5500
5500
4170
Soft polyurethane wheels ...
452444
RE.F2-200-SSF-H
200
73
87
50
250
140
110
11
105
105
70
126
7000
7000
4910
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성