RDU01 18 - Pillar Clamps Parallel Screw Holes Fixed Hole Pitch
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdu01_18.prj},{NB=RDU08-D8},{CODE=RDU08},{TYPE=guding},{TYPOOL=standard type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=8},{LINK=webxxx},{PPATH=rdu01_18/assem/rdu01_18_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPOOL
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
[mm]
ATTA1
annex
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
N1
[mm]
M1POOL
M1
ⁿ/ₐ
N
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
K (non-rotatable type)
[mm]
S
[mm]
RDU01-D8
RDU01
Pitch fixed type
Standard type
S45C
Black
TAC01
M5X12 1PCS
+0.015/0
15
29
12
12
0
14
8
6
M3
0
M5
5.5
2
RDU02-D8
RDU02
Pitch fixed type
Standard type
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X12 1PCS
+0.015/0
15
29
12
12
0
14
8
6
M3
0
M5
5.5
2
RDU05-D8
RDU05
Pitch fixed type
Standard type
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X12 1PCS
+0.015/0
15
29
12
12
0
14
8
6
M3
0
M5
5.5
2
RDU06-D8
RDU06
Pitch fixed type
Standard type
A6063
White anodizing
TAC21
M5X12 1PCS
+0.015/0
15
29
12
12
0
14
8
6
M3
0
M5
5.5
2
RDU08-D8
RDU08
Pitch fixed type
Standard type
SUS304
-
TAC21
M5X12 1PCS
+0.015/0
15
29
12
12
0
14
8
6
M3
0
M5
5.5
2
RDU11-D10
RDU11
Pitch fixed type
boxing
S45C
Black
TAC01
M5X16 1PCS
+0.015/0
16
31
16
16
9
15
9
8
M4
0
M5
5.5
2
RDU12-D10
RDU12
Pitch fixed type
boxing
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X16 1PCS
+0.015/0
16
31
16
16
9
15
9
8
M4
0
M5
5.5
2
RDU15-D10
RDU15
Pitch fixed type
boxing
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X16 1PCS
+0.015/0
16
31
16
16
9
15
9
8
M4
0
M5
5.5
2
RDU16-D10
RDU16
Pitch fixed type
boxing
A6063
White anodizing
TAC21
M5X16 1PCS
+0.015/0
16
31
16
16
9
15
9
8
M4
0
M5
5.5
2
RDU18-D10
RDU18
Pitch fixed type
boxing
SUS304
-
TAC21
M5X16 1PCS
+0.015/0
16
31
16
16
9
15
9
8
M4
0
M5
5.5
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성