您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDR41 61 - 支柱固定夹·方孔螺纹平行型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdr41_61.prj},{NB=RDR51-D12},{CODE=RDR51},{TYPE=pingxing},{MAT=A6063},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=TAC01},{ATTA1=M5X16 1ge},{D=12},{DTOL=+0.077/+0.050},{P=18},{A=34},{B=16},{C=16},{E=16},{H=10},{W1=8},{M1=4},{M1POOL=M4},{W=0},{M=5},{MPOOL=M5},{K=5.5},{LL=16},{LP=0.8},{LD=8.5},{LK=5},{LS=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
W1
[mm]
M1POOL
M1
ⁿ/ₐ
W
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
RDR41-D10
RDR41
螺纹平行型
S45C
发黑
TAC01
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
16
31
16
16
15
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR41-D12
RDR41
螺纹平行型
S45C
发黑
TAC01
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
18
34
16
16
16
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR41-D15
RDR41
螺纹平行型
S45C
发黑
TAC01
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
25
45
22
22
20
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR41-D20
RDR41
螺纹平行型
S45C
发黑
TAC01
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
30
52
28
28
22
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR41-D25
RDR41
螺纹平行型
S45C
发黑
TAC01
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
33
58
32
32
25
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR42-D10
RDR42
螺纹平行型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
16
31
16
16
15
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR42-D12
RDR42
螺纹平行型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
18
34
16
16
16
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR42-D15
RDR42
螺纹平行型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
25
45
22
22
20
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR42-D20
RDR42
螺纹平行型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
30
52
28
28
22
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR42-D25
RDR42
螺纹平行型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
33
58
32
32
25
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR51-D10
RDR51
螺纹平行型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
16
31
16
16
15
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR51-D12
RDR51
螺纹平行型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
18
34
16
16
16
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR51-D15
RDR51
螺纹平行型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
25
45
22
22
20
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR51-D20
RDR51
螺纹平行型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
30
52
28
28
22
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR51-D25
RDR51
螺纹平行型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
33
58
32
32
25
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR52-D10
RDR52
螺纹平行型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
16
31
16
16
15
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR52-D12
RDR52
螺纹平行型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
18
34
16
16
16
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR52-D15
RDR52
螺纹平行型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
25
45
22
22
20
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR52-D20
RDR52
螺纹平行型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
30
52
28
28
22
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR52-D25
RDR52
螺纹平行型
A6063
本色阳极氧化
TAC21
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
33
58
32
32
25
18
20
M6
16
M6
6.6
RDR61-D10
RDR61
螺纹平行型
SUS304
-
TAC21
M5X16 1个
10
+0.077/+0.050
16
31
16
16
15
9
8
M4
0
M5
5.5
RDR61-D12
RDR61
螺纹平行型
SUS304
-
TAC21
M5X16 1个
12
+0.077/+0.050
18
34
16
16
16
10
8
M4
0
M5
5.5
RDR61-D15
RDR61
螺纹平行型
SUS304
-
TAC21
M5X20 2个
15
+0.077/+0.050
25
45
22
22
20
12
12
M5
12
M5
5.5
RDR61-D20
RDR61
螺纹平行型
SUS304
-
TAC21
M6X25 2个
20
+0.098/+0.065
30
52
28
28
22
15
16
M6
14
M6
6.6
RDR61-D25
RDR61
螺纹平行型
SUS304
-
TAC21
M6X30 2个
25
+0.098/+0.065
33
58
32
32
25
18
20
M6
16
M6
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表