RDP31 32 - Pillar fixing clip/Same diameter handshake rotary type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/rdp31_32.prj},{NB=RDP31-D8},{CODE=RDP31},{TYPE=Same diameter handshake rotary type},{MAT1=LD31},{MAT2=A6063},{SUR=clear anodizing},{ANN=TAC21},{D=8},{LINK=Website link},{PPATH=rdp31_32/assem/rdp31_32_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
national standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
ANN
annex
ⁿ/ₐ
DTOL
D tol
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
RDP31-D8
RDP31
Same diameter handshake r...
LD31
A6063
clear anodizing
TAC21
+0.015/0
40
32.0
23
16
8.0
18.5
5
4.5
7.5
4.5
M4
64
37
RDP32-D8
RDP32
Same diameter handshake r...
LD31
A6063
Black anodizing
TAC01
+0.015/0
40
32.0
23
16
8.0
18.5
5
4.5
7.5
4.5
M4
64
37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성