您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDG01 51 - 支柱固定夹·异径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdg01_51.prj},{NB=RDG41-D15},{CODE=RDG41},{TYPE=standard type},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{ATTA1=M5X16/M5X20 2ge},{D=15},{DTOL=+0.018/0},{D1=10},{D1TOL=+0.015/0},{A=51},{B=22},{C=18},{E=18},{F=18},{G=15},{H=12},{K=9},{N1=11},{N2=9},{M=5},{MPOOL=M5},{T=5.5},{S=2},{LL1=16},{LL2=20},{LV1=15},{LV2=20},{LP=0.80},{LD=8.5},{LK=5},{LS=4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
S
[mm]
RDG01-D8
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M4X8/M4X12各1个
8
+0.015/0
6
+0.012/0
37
12
9
13
12
12
8
7
0
0
M4
4.5
2
RDG01-D10
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M5X10/M5X12各1个
10
+0.015/0
8
+0.015/0
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
RDG01-D12
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M5X16 2个
12
+0.018/0
10
+0.015/0
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
RDG01-D15
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M5X16/M5X20 各2个
15
+0.018/0
10
+0.015/0
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5.5
2
RDG01-D20
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M6X20/M6X25各2个
20
+0.021/0
15
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
RDG01-D25
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M6X25/M6X30各2个
25
+0.021/0
15
+0.018/0
73
32
25
25
28
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
RDG01-D30
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M8X30/M8X35各2个
30
+0.021/0
20
+0.021/0
85
40
30
29
32
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
RDG01-D35
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M8X35/M8X40各2个
35
+0.025/0
25
+0.021/0
98
45
35
32
39
27
24
19
24
20
M8
9.0
2
RDG01-D40
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M8X40/M8X45各2个
40
+0.025/0
30
+0.021/0
106
50
40
34
43
29
26
21
25
20
M8
9.0
3
RDG01-D50
RDG01
标准型
SS400
发黑
TAC01
M10X45/M10X55各2个
50
+0.025/0
35
+0.025/0
130
65
50
43
52
35
33
25
28
28
M10
11.0
3
RDG02-D8
RDG02
标准型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X8/M4X12各1个
8
+0.015/0
6
+0.012/0
37
12
9
13
12
12
8
7
0
0
M4
4.5
2
RDG02-D10
RDG02
标准型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X10/M5X12各1个
10
+0.015/0
8
+0.015/0
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
RDG02-D12
RDG02
标准型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
12
+0.018/0
10
+0.015/0
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
RDG02-D15
RDG02
标准型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16/M5X20 各2个
15
+0.018/0
10
+0.015/0
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5.5
2
RDG02-D20
RDG02
标准型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X20/M6X25各2个
20
+0.021/0
15
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
RDG02-D25
RDG02
标准型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25/M6X30各2个
25
+0.021/0
15
+0.018/0
73
32
25
25
28
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
RDG02-D30
RDG02
标准型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X30/M8X35各2个
30
+0.021/0
20
+0.021/0
85
40
30
29
32
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
RDG02-D35
RDG02
标准型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X35/M8X40各2个
35
+0.025/0
25
+0.021/0
98
45
35
32
39
27
24
19
24
20
M8
9.0
2
RDG21-D8
RDG21
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M4X8/M4X12各1个
8
+0.015/0
6
+0.012/0
37
12
9
13
12
12
8
7
0
0
M4
4.5
2
RDG21-D10
RDG21
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X10/M5X12各1个
10
+0.015/0
8
+0.015/0
43
16
12
15
14
14
9
8
0
0
M5
5.5
2
RDG21-D12
RDG21
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 2个
12
+0.018/0
10
+0.015/0
47
16
16
16
16
15
10
9
0
0
M5
5.5
2
RDG21-D15
RDG21
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16/M5X20 各2个
15
+0.018/0
10
+0.015/0
51
22
18
18
18
15
12
9
11
9
M5
5.5
2
RDG21-D20
RDG21
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X20/M6X25各2个
20
+0.021/0
15
+0.018/0
65
28
22
22
23
20
15
13
14
11
M6
6.6
2
RDG21-D25
RDG21
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X25/M6X30各2个
25
+0.021/0
15
+0.018/0
73
32
25
25
28
20
18
13
16
14
M6
6.6
2
RDG21-D30
RDG21
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M8X30/M8X35各2个
30
+0.021/0
20
+0.021/0
85
40
30
29
32
24
21
16
20
15
M8
9.0
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCJ01_51 - 底座用方形支架·侧安装标准型/简易型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDH01_51 - 支柱固定夹·异径正交·孔距选择型/孔距指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GCL01_26 - T型导向轴支座·开口型·无定位孔/带定位孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDN01_02 - 经济型支柱固定夹·同径直交型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GCY01_08 - 加厚T形导向轴支座·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDF01_41 - 支柱固定夹·同径正交·孔距选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDN11_12 - 经济型支柱固定夹·异径直交型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GFC01 - 法兰型导向轴支座
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCJ61_71 - 底座用方形支架·侧安装无法兰型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDX01_61 - 支柱固定夹·光电传感器用·通孔型/螺孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDU01_18 - 支柱固定夹 螺孔平行 孔距固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RCY61_91 - 底座用圆形支柱·棒型/管型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表