您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RBW01 12 - 底座用支座·标准法兰型/引导法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbw01_12.prj},{NB=RBW06-D13},{CODE=RBW06},{TYPE=biaozhun},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=13},{DTOL=+0.018/0},{D2=42},{B=20},{H=32},{D1=20},{T=8},{E=18},{DD1=6.6},{DD2=11.0},{HH=7.0},{F=32},{W=0},{BB=5.5},{P=20},{PTOL=h7},{S=5},{ATTA=M6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
BB
b
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
RBW01-D6
RBW01
标准型
SS400
发黑
6
+0.012/0
28
12
16
12
5
9
3.5
6.5
4.0
20
0
3.5
12
5
M3
RBW01-D8
RBW01
标准型
SS400
发黑
8
+0.015/0
32
15
22
15
5
12
4.5
8.0
5.0
24
0
4.5
15
5
M4
RBW01-D10
RBW01
标准型
SS400
发黑
10
+0.015/0
38
18
26
18
8
15
5.5
9.5
6.0
30
0
4.5
18
5
M5
RBW01-D12
RBW01
标准型
SS400
发黑
12
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
RBW01-D13
RBW01
标准型
SS400
发黑
13
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
RBW01-D15
RBW01
标准型
SS400
发黑
15
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
10.0
32
20
5.5
25
5
M8
RBW01-D16
RBW01
标准型
SS400
发黑
16
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
10.0
32
20
5.5
25
5
M8
RBW01-D20
RBW01
标准型
SS400
发黑
20
+0.021/0
55
38
50
30
10
31
11.0
18.0
12.0
35
25
6.6
30
5
M10
RBW01-D25
RBW01
标准型
SS400
发黑
25
+0.021/0
75
50
62
38
15
38
14.0
20.0
15.0
45
35
9.0
38
5
M12
RBW01-D30
RBW01
标准型
SS400
发黑
30
+0.021/0
80
55
75
45
15
45
18.0
26.0
19.0
50
40
9.0
45
5
M16
RBW02-D6
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
6
+0.012/0
28
12
16
12
5
9
3.5
6.5
4.0
20
0
3.5
12
5
M3
RBW02-D8
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
8
+0.015/0
32
15
22
15
5
12
4.5
8.0
5.0
24
0
4.5
15
5
M4
RBW02-D10
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
10
+0.015/0
38
18
26
18
8
15
5.5
9.5
6.0
30
0
4.5
18
5
M5
RBW02-D12
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
12
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
RBW02-D13
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
13
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
RBW02-D15
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
15
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
10.0
32
20
5.5
25
5
M8
RBW02-D16
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
16
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
10.0
32
20
5.5
25
5
M8
RBW02-D20
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
20
+0.021/0
55
38
50
30
10
31
11.0
18.0
12.0
35
25
6.6
30
5
M10
RBW02-D25
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
25
+0.021/0
75
50
62
38
15
38
14.0
20.0
15.0
45
35
9.0
38
5
M12
RBW02-D30
RBW02
标准型
SS400
无电解镀镍
30
+0.021/0
80
55
75
45
15
45
18.0
26.0
19.0
50
40
9.0
45
5
M16
RBW06-D6
RBW06
标准型
SUS304
-
6
+0.012/0
28
12
16
12
5
9
3.5
6.5
4.0
20
0
3.5
12
5
M3
RBW06-D8
RBW06
标准型
SUS304
-
8
+0.015/0
32
15
22
15
5
12
4.5
8.0
5.0
24
0
4.5
15
5
M4
RBW06-D10
RBW06
标准型
SUS304
-
10
+0.015/0
38
18
26
18
8
15
5.5
9.5
6.0
30
0
4.5
18
5
M5
RBW06-D12
RBW06
标准型
SUS304
-
12
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
RBW06-D13
RBW06
标准型
SUS304
-
13
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表