피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RBB01 03 - Hexagonal struts ??¨¨ One end threaded type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbb01_03.prj},{NB=RBB02-S13-L30-M4},{CODE=RBB02},{TYPE=neiluowen},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{S=13},{L=30},{LPOOL=[30:420/0.5]},{M=4},{MPOOL=4,5,6,8},{W=15.0},{ZZLC=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
S
[mm]
LTOL
ⁿ/ₐ
W
[mm]
RBB01-S5-L8-M2
RBB01
One end threaded type
SS400
-
5
+0.2/-0.2
5.8
RBB01-S6-L15-M3
RBB01
One end threaded type
SS400
-
6
+0.2/-0.2
6.9
RBB01-S7-L15-M3
RBB01
One end threaded type
SS400
-
7
+0.2/-0.2
8.1
RBB01-S8-L20-M3
RBB01
One end threaded type
SS400
-
8
+0.2/-0.2
9.2
RBB01-S10-L20-M4
RBB01
One end threaded type
SS400
-
10
+0.2/-0.2
11.5
RBB01-S12-L25-M4
RBB01
One end threaded type
SS400
-
12
+0.2/-0.2
13.9
RBB01-S13-L30-M4
RBB01
One end threaded type
SS400
-
13
+0.2/-0.2
15.0
RBB01-S14-L35-M4
RBB01
One end threaded type
SS400
-
14
+0.2/-0.2
16.2
RBB01-S17-L35-M5
RBB01
One end threaded type
SS400
-
17
+0.2/-0.2
19.6
RBB01-S19-L45-M5
RBB01
One end threaded type
SS400
-
19
+0.2/-0.2
21.9
RBB01-S24-L65-M5
RBB01
One end threaded type
SS400
-
24
+0.2/-0.2
27.7
RBB01-S27-L65-M5
RBB01
One end threaded type
SS400
-
27
+0.2/-0.2
31.2
RBB01-S30-L65-M5
RBB01
One end threaded type
SS400
-
30
+0.2/-0.2
34.6
RBB01-S32-L65-M5
RBB01
One end threaded type
SS400
-
32
+0.2/-0.2
36.9
RBB02-S5-L8-M2
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
5
+0.2/-0.2
5.8
RBB02-S6-L15-M3
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
6
+0.2/-0.2
6.9
RBB02-S7-L15-M3
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
7
+0.2/-0.2
8.1
RBB02-S8-L20-M3
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
8
+0.2/-0.2
9.2
RBB02-S10-L20-M4
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
10
+0.2/-0.2
11.5
RBB02-S12-L25-M4
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
12
+0.2/-0.2
13.9
RBB02-S13-L30-M4
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
13
+0.2/-0.2
15.0
RBB02-S14-L35-M4
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
14
+0.2/-0.2
16.2
RBB02-S17-L35-M5
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
17
+0.2/-0.2
19.6
RBB02-S19-L45-M5
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
19
+0.2/-0.2
21.9
RBB02-S24-L65-M5
RBB02
One end threaded type
SS400
Black
24
+0.2/-0.2
27.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RBB11_13 - Hexagonal Pillar ¡¤ One End External Thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBC01_03 - Hexagonal Pillar ¡¤ Internal Thread At Both Ends ¡¤ L Size Speci...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBE01_06 - Hexagonal pillar¡¤One end external thread one end internal threa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBC11_13 - Hexagonal Pillar ¡¤ Internal Thread At Both Ends ¡¤ L Size Threa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBE11_16 - Hexagonal pillar¡¤One end external thread one end internal threa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
AMT24-QCB-60 - Buffer Stopper Load Capacity 60kg
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBG01_06 - Hexagonal pillar¡¤One end external thread one end internal threa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SCE01_37 - Guide Shaft, One End Internal Thread, With Wrench Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBB06_16 - Hexagonal Struts One End Threaded Type / One End Male Threaded T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
LCL02 - Press Ball Screw ¡¤ Standard Nut Type ¡¤ Shaft Diameter 12 ¡¤ Lead ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RBC06_16 - Hexagonal Strut - Female Thread Type at Both Ends - L Dimension ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SCD01_57 - Guide Shaft, One End Internal Thread, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
LCN07 - Rolled ball screw (left and right rotation) / shaft diameter 16/20/...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
RAF01_06 - Round Pillar ¡¤ One End External Thread ¡¤ Internal Thread At On...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성