您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RAJ31 36 - 圆形支柱·两端内螺纹·台阶带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/raj31_36.prj},{NB=RAJ32-D30-L55-SC0-M6-N6-G2-H2},{CODE=RAJ32},{TYPE=taijie},{TYPOOL=liangduanneiluowen},{TYPOOL1=baisc},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=30},{L=55},{SC=0},{M=6},{N=6},{G=2},{H=2},{P=24},{Q=24},{W=27},{V1=15},{LC=N/A},{PC=N/A},{QC=N/A},{PD=N/A},{PD1=0},{QD=N/A},{QD1=0},{LPOOL=[55:720/1]},{SCPOOL=[0:705/1]},{MPOOL=6,8,10,12,16},{NPOOL=6,8,10,12,16},{GPOOL=[2:16/1]},{HPOOL=[2:16/1]},{DD=9.2},{B=8.0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{PCPOOL='N/A','N/A','PC','PC'},{QCPOOL='N/A','N/A','QC','QC'},{PDPOOL='N/A','N/A','PD','PD'},{QDPOOL='N/A','N/A','QD','QD'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LTOL
L 公差
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
V1
[mm]
RAJ31-D8-L15-SC0-M3-N3-G2...
RAJ31
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
-
8
+0.2/-0.2
6
6
7
8
RAJ31-D10-L15-SC0-M4-N4-G...
RAJ31
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
-
10
+0.2/-0.2
8
8
8
8
RAJ31-D12-L20-SC0-M5-N5-G...
RAJ31
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
-
12
+0.2/-0.2
10
10
10
10
RAJ31-D15-L25-SC0-M6-N6-G...
RAJ31
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
-
15
+0.2/-0.2
12
12
13
10
RAJ31-D20-L40-SC0-M6-N6-G...
RAJ31
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
-
20
+0.2/-0.2
16
16
17
10
RAJ31-D25-L55-SC0-M6-N6-G...
RAJ31
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
-
25
+0.2/-0.2
20
20
22
10
RAJ31-D30-L55-SC0-M6-N6-G...
RAJ31
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
-
30
+0.2/-0.2
24
24
27
15
RAJ32-D8-L15-SC0-M3-N3-G2...
RAJ32
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
发黑
8
+0.2/-0.2
6
6
7
8
RAJ32-D10-L15-SC0-M4-N4-G...
RAJ32
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
发黑
10
+0.2/-0.2
8
8
8
8
RAJ32-D12-L20-SC0-M5-N5-G...
RAJ32
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
发黑
12
+0.2/-0.2
10
10
10
10
RAJ32-D15-L25-SC0-M6-N6-G...
RAJ32
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
发黑
15
+0.2/-0.2
12
12
13
10
RAJ32-D20-L40-SC0-M6-N6-G...
RAJ32
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
发黑
20
+0.2/-0.2
16
16
17
10
RAJ32-D25-L55-SC0-M6-N6-G...
RAJ32
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
发黑
25
+0.2/-0.2
20
20
22
10
RAJ32-D30-L55-SC0-M6-N6-G...
RAJ32
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
发黑
30
+0.2/-0.2
24
24
27
15
RAJ33-D8-L15-SC0-M3-N3-G2...
RAJ33
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
无电解镀镍
8
+0.2/-0.2
6
6
7
8
RAJ33-D10-L15-SC0-M4-N4-G...
RAJ33
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
无电解镀镍
10
+0.2/-0.2
8
8
8
8
RAJ33-D12-L20-SC0-M5-N5-G...
RAJ33
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
无电解镀镍
12
+0.2/-0.2
10
10
10
10
RAJ33-D15-L25-SC0-M6-N6-G...
RAJ33
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
无电解镀镍
15
+0.2/-0.2
12
12
13
10
RAJ33-D20-L40-SC0-M6-N6-G...
RAJ33
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
无电解镀镍
20
+0.2/-0.2
16
16
17
10
RAJ33-D25-L55-SC0-M6-N6-G...
RAJ33
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
无电解镀镍
25
+0.2/-0.2
20
20
22
10
RAJ33-D30-L55-SC0-M6-N6-G...
RAJ33
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SS400
无电解镀镍
30
+0.2/-0.2
24
24
27
15
RAJ36-D8-L15-SC0-M3-N3-G2...
RAJ36
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SUS304
-
8
+0.2/-0.2
6
6
7
8
RAJ36-D10-L15-SC0-M4-N4-G...
RAJ36
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SUS304
-
10
+0.2/-0.2
8
8
8
8
RAJ36-D12-L20-SC0-M5-N5-G...
RAJ36
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SUS304
-
12
+0.2/-0.2
10
10
10
10
RAJ36-D15-L25-SC0-M6-N6-G...
RAJ36
台阶型
两端内螺纹型
扳手槽指定型
SUS304
-
15
+0.2/-0.2
12
12
13
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RAD31_38 - 圆形支柱·两端内螺纹·螺纹指定带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAD01_18 - 圆形支柱·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHN01_37 - 导向轴·两端台阶内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WJR01_11 - 精密型油压缓冲器·二段式缓冲·无撞击头/带撞击头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBC01_03 - 六角支柱·两端内螺纹·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBC11_13 - 六角支柱·两端内螺纹·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBT51_66 - 底座用支座-开口经济型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPH01_76 - 树脂大头定位销·内螺纹型·P.L.B指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBE01_06 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBG01_06 - 六角支柱·一端外螺纹一端内螺纹型·外螺纹长度指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBB11_13 - 六角支柱·一端外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RAN21_23 - 方形支柱·两端内螺纹·L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RBC06_16 - 六角支柱-两端内螺纹型-L尺寸指定型/L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表