slovenčina
English
Racks module 4
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/racks/racks_mod4.prj},{NB=T31701},{NAME=Rack module 4 30x30x2000},{MOD=4 x 2000},{CNSORDERNO=T31701},{PL=2010.62},{Z=160},{BXHA=30 x 30},{B=30},{HA=30},{HO=26.0},{KG=11.9},{M=4.000},{CNSORDERNO2=490440200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MOD
Module x length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PL
Primitive length
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
BXHA
B x ha
[mm]
HO
ho
[mm]
KG
[kg]
T79405
Rack module 4 30x30x1000
4 x 1000
T79405
1005.31
80
30 x 30
26.0
6.0
T31701
Rack module 4 30x30x2000
4 x 2000
T31701
2010.62
160
30 x 30
26.0
11.9
T78928
Rack module 4 40x40x1000
4 x 1000
T78928
1005.31
80
40 x 40
36.0
11.2
T17068
Rack module 4 40x40x2000
4 x 2000
T17068
2010.62
160
40 x 40
36.0
22.4
N08326
Rack module 4 40x40x3000
4 x 3000
N08326
3003.36
239
40 x 40
36.0
31.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성