피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
RA29D - Manifold, double
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra29d20-20manifold2c20double.prj},{NB=05190201-D5},{SHA256=HXB3gxG4ewmh72vYLq5zanMgUuOHax+FqHvVLQ/S2gU=},{INAME=051902012dd5},{NAME=05190201-d5},{NNCUSTOM=RA29D},{NTCUSTOM=Manifold, double},{NBCUSTOM=05190201-D5},{LINACUSTOM=05190201-D5},{STEPFILE=05190201-D5},{PNGFILE=RA29D},{DWGFILE=RA29D},{CODE=05190201-D5},{TYPE=RA29 14 18 D5},{MAT=Aluminium},{D1=G1/4},{D2=G1/8},{N=5+5},{L1=4.5},{L1IN=.177},{L2=18},{L2IN=.709},{L3=18},{L3IN=.709},{L4=108},{L4IN=4.252},{L5=30},{L5IN=1.181},{S=20},{SIN=.787},{G=129.1},{OZ=4.554},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
L5
[mm]
L5IN
[in]
S
[mm]
SIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
05190201-D3
05190201-D3
RA29 14 18 D3
Aluminium
G1/4
G1/8
3+3
4.5
.177
18
.709
18
.709
72
2.835
30
1.181
20
.787
85.7
3.023
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190201-D4
05190201-D4
RA29 14 18 D4
Aluminium
G1/4
G1/8
4+4
4.5
.177
18
.709
18
.709
90
3.543
30
1.181
20
.787
107.6
3.795
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190201-D5
05190201-D5
RA29 14 18 D5
Aluminium
G1/4
G1/8
5+5
4.5
.177
18
.709
18
.709
108
4.252
30
1.181
20
.787
129.1
4.554
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190302-D3
05190302-D3
RA29 38 14 D3
Aluminium
G3/8
G1/4
3+3
8.5
.335
22
.866
24
.945
92
3.622
40
1.575
25
.984
179.4
6.328
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190302-D4
05190302-D4
RA29 38 14 D4
Aluminium
G3/8
G1/4
4+4
8.5
.335
22
.866
24
.945
116
4.567
40
1.575
25
.984
226.1
7.975
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190302-D5
05190302-D5
RA29 38 14 D5
Aluminium
G3/8
G1/4
5+5
8.5
.335
22
.866
24
.945
140
5.512
40
1.575
25
.984
274.1
9.669
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RA29S - Manifold, single
C Matic
11.03.2021
BMRACP, BMRACAP, G-BMRACP, G-BMRACAP - Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch ...
Misumi
29.05.2023
BMSLN, BMSLNA - Manifold Blocks - Pneumatic - BMSLN series
Misumi
29.05.2023
CPE-PRS - manifold block
Festo
23.08.2023
VMPAL-EU/EG - plate
Festo
30.08.2023
FR - distributor block
Festo
12.02.2024
AD29 - Union Tee
C Matic
11.03.2021
SMC-8510 - Vacuum Ejectors
Reid Supply
21.07.2021
FCSLN - block - air pressure manifold block - transverse through hole - top...
SRD-FA
04.04.2023
RA29 - Manifold, 4 ways
C Matic
11.03.2021
VVX2_4 - Direct Operated 2 Port Solenoid Valve/Manifold Base(Medium Vacuum)
SMC
28.09.2023
BMRAF, BMRAFA, G-BMRAF, G-BMRAFA - Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Stan...
Misumi
04.06.2021
SS5Y3-41_BASE - Base Mounted Manifold Base Bar Stock Type/Individual Wiring
SMC
28.09.2023
BMZARFL, G-BMZARFL - Pneumatic Manifold Blocks -Blind Lateral Hole/Semi-thr...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성