피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
R6MLO O-Lok - Swivel nut run tee
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Swivel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/07/r6mlo.prj},{NB=O-Lok L-Stutzen 24R6LO-S},{IDNR=},{ZFACTOR=2.100},{ZOOM=1.500},{ERMETO=24R6LO-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=35, 38},{ROHRADZ=11/2},{T=2-12},{NDR=50.8000},{KDA=45.3339},{TTYP=12UN},{T6=2-12},{NDR6=50.8000},{KDI6=45.3339},{TTYP6=12UN},{T6KG=48.235},{AAA=61.000},{B=57.000},{D=32.000},{D1=32.000},{JJ=48.000},{M=49.000},{J=22.000},{SS=1.780},{D4=45.490},{L1=34.000},{L2=10.600},{LM=32.750},{LMIP=7.400},{DBM=57.090},{LBM=17.800},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=24R6LO-S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ROHRAD
Tube O.D.
[mm]
ROHRADZ
Tube O.D.
[Zoll]
T
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
T6
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
AAA
Overall length
[mm]
B
HEX Nut
[mm]
D
Bore
[mm]
D1
Bore
[mm]
JJ
HEX Body
[mm]
M
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Swivel nut run tee ...
4R6MLOS
Steel
6
1/4
9/16-18
9/16-18
26.000
17.000
5.000
4.000
14.000
22.000
0.07410
O-Lok Swivel nut run tee ...
6R6MLOS
Steel
8, 10
5/16, 3/8
11/16-16
11/16-16
29.000
22.000
7.000
7.000
19.000
25.000
0.13200
O-Lok Swivel nut run tee ...
8R6MLOS
Steel
12
1/2
13/16-16
13/16-16
38.000
24.000
10.000
9.000
19.000
28.000
0.17600
O-Lok Swivel nut run tee ...
10R6MLOS
Steel
14, 15, 16
5/8
1-14
1-14
41.000
30.000
13.000
12.000
27.000
33.000
0.33200
O-Lok Swivel nut run tee ...
12R6LO-S
Steel
18, 20
3/4
1 3/16-12
1 3/16-12
46.000
35.000
16.000
14.000
30.000
37.000
9999.99999
O-Lok Swivel nut run tee ...
16R6LO-S
Steel
22, 25
1
1 7/16-12
1 7/16-12
53.000
41.000
21.000
20.000
37.000
42.000
9999.99999
O-Lok Swivel nut run tee ...
20R6LO-S
Steel
28, 30, 32
11/4
1 11/16-12
1 11/16-12
58.000
48.000
26.000
26.000
41.000
45.000
9999.99999
O-Lok Swivel nut run tee ...
24R6LO-S
Steel
35, 38
11/2
2-12
2-12
61.000
57.000
32.000
32.000
48.000
49.000
9999.99999
O-Lok Swivel nut run tee ...
4R6MLOSS
Stainless Steel
6
1/4
9/16-18
9/16-18
26.000
17.000
5.000
4.000
14.000
22.000
0.09320
O-Lok Swivel nut run tee ...
6R6MLOSS
Stainless Steel
8, 10
5/16, 3/8
11/16-16
11/16-16
29.000
22.000
7.000
7.000
19.000
25.000
0.16000
O-Lok Swivel nut run tee ...
8R6MLOSS
Stainless Steel
12
1/2
13/16-16
13/16-16
38.000
24.000
10.000
9.000
19.000
28.000
0.18000
O-Lok Swivel nut run tee ...
10R6MLOSS
Stainless Steel
14, 15, 16
5/8
1-14
1-14
41.000
30.000
13.000
12.000
27.000
33.000
0.32958
O-Lok Swivel nut run tee ...
12R6MLOSS
Stainless Steel
18, 20
3/4
1 3/16-12
1 3/16-12
46.000
35.000
16.000
14.000
30.000
37.000
0.53750
O-Lok Swivel nut run tee ...
16R6MLOSS
Stainless Steel
22, 25
1
1 7/16-12
1 7/16-12
53.000
41.000
21.000
20.000
37.000
42.000
0.78000
O-Lok Swivel nut run tee ...
20R6MLOSS
Stainless Steel
28, 30, 32
11/4
1 11/16-12
1 11/16-12
58.000
48.000
26.000
26.000
41.000
45.000
0.84000
O-Lok Swivel nut run tee ...
24R6MLOSS
Stainless Steel
35, 38
11/2
2-12
2-12
61.000
57.000
32.000
32.000
48.000
49.000
1.46000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성