카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
R51 (Metric) - Rod Seal - Series 151 (Metric)
System Seals
Hydraulic Seals
Rod Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/rod_seals/r51_m_asmtab.prj},{NB=151.60568-100},{MS=M},{SERIES=151},{OPT=},{MAT=MP62},{ID=30.00},{OD=40.00},{L=10.00},{H=9.00},{R=0.40},{PRES=100},{GO=},{PPATH=r51_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
C Lead-in Chamfer
[mm]
R
R Groove Radius
[mm]
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
[mm]
E
E/2 Radial Extrusion Gap
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
151.60568-100
151.60568
151
5.00
2.50
0.40
31.00
0.50
5.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성