카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0198 - Headed Guide Bush, tight fit - B1
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings italian standards
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_italian_standards/r0198.prj},{NB=R0198-03-0058},{COD=R0198-03-0058},{D=25.000},{D1=34.000},{D2=38.000},{K=7.000},{L=66.000},{MAT=1.7131},{Z=1.000},{R=2.000},{ZZ=1.500},{KS=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L
Length L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0198-03-0001
R0198-03-0001
12.000
18.000
22.000
5.000
22.000
1.7131
R0198-03-0002
R0198-03-0002
12.000
18.000
22.000
5.000
26.000
1.7131
R0198-03-0003
R0198-03-0003
12.000
18.000
22.000
5.000
36.000
1.7131
R0198-03-0004
R0198-03-0004
12.000
18.000
22.000
5.000
46.000
1.7131
R0198-03-0005
R0198-03-0005
12.000
18.000
22.000
5.000
56.000
1.7131
R0198-03-0006
R0198-03-0006
14.000
20.000
24.000
5.000
22.000
1.7131
R0198-03-0007
R0198-03-0007
14.000
20.000
24.000
5.000
26.000
1.7131
R0198-03-0008
R0198-03-0008
14.000
20.000
24.000
5.000
36.000
1.7131
R0198-03-0009
R0198-03-0009
14.000
20.000
24.000
5.000
46.000
1.7131
R0198-03-0010
R0198-03-0010
14.000
20.000
24.000
5.000
56.000
1.7131
R0198-03-0011
R0198-03-0011
14.000
20.000
24.000
5.000
66.000
1.7131
R0198-03-0012
R0198-03-0012
16.000
22.000
26.000
5.000
22.000
1.7131
R0198-03-0013
R0198-03-0013
16.000
22.000
26.000
5.000
26.000
1.7131
R0198-03-0014
R0198-03-0014
16.000
22.000
26.000
5.000
36.000
1.7131
R0198-03-0015
R0198-03-0015
16.000
22.000
26.000
5.000
46.000
1.7131
R0198-03-0016
R0198-03-0016
16.000
22.000
26.000
5.000
56.000
1.7131
R0198-03-0017
R0198-03-0017
16.000
22.000
26.000
5.000
66.000
1.7131
R0198-03-0018
R0198-03-0018
16.000
22.000
26.000
5.000
76.000
1.7131
R0198-03-0019
R0198-03-0019
16.000
22.000
26.000
5.000
86.000
1.7131
R0198-03-0020
R0198-03-0020
16.000
22.000
26.000
5.000
96.000
1.7131
R0198-03-0021
R0198-03-0021
18.000
26.000
30.000
5.000
22.000
1.7131
R0198-03-0022
R0198-03-0022
18.000
26.000
30.000
5.000
26.000
1.7131
R0198-03-0023
R0198-03-0023
18.000
26.000
30.000
5.000
36.000
1.7131
R0198-03-0024
R0198-03-0024
18.000
26.000
30.000
5.000
46.000
1.7131
R0198-03-0025
R0198-03-0025
18.000
26.000
30.000
5.000
56.000
1.7131
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B0002 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
Blohm
03.06.2024
R0196 - Guide pillar two diameters - C1
PlaSteel
17.06.2021
R0202 - Guide bush without centering collar - B2
PlaSteel
17.06.2021
R0201 - One diameter Pillar - C2
PlaSteel
17.06.2021
R0171 - Internal seeger ring - SEEGERDIN472
PlaSteel
17.06.2021
ET - Draggers
Pedrotti
29.09.2021
R0199 - Bronze headed guide bush, tight fit - B1B
PlaSteel
17.06.2021
R0215 - Headed guide bush, tight fit - R11
PlaSteel
17.06.2021
R0200 - Guide bush with centeriing collar, tight fit - B1S
PlaSteel
17.06.2021
BAA - Headed steel guide bush EUROPA
RCM
27.11.2019
R 03 - Guiding bush with collar
Rigon
13.06.2024
R0172 - Golfari Normali - GOLFARE DIN580
PlaSteel
17.06.2021
R0197 - Shouldered pillar - C1S
PlaSteel
17.06.2021
R0203 - Guide bush with centering collar - B3
PlaSteel
17.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성