카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0109 - Hardened blade ejector pin DIN1530/ISO8693 - ELT
PlaSteel
Ranco
Standard Parts for Moulds
Ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_moudls/ejector_pins/r0109.prj},{NB=R0109-01-0165},{COD=R0109-01-0165},{D=5.000},{L=250.000},{A=4.500},{B=0.800},{D1=10.000},{L1=125.000},{K=3.000},{MAT=1.2210 Temperato},{RT=1300-1450},{RR=500-550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
K
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0109-01-0093
R0109-01-0093
2.000
80.000
1.800
0.600
4.000
40.000
2.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0097
R0109-01-0097
2.000
80.000
1.800
0.800
4.000
40.000
2.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0094
R0109-01-0094
2.000
100.000
1.800
0.600
4.000
50.000
2.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0098
R0109-01-0098
2.000
100.000
1.800
0.800
4.000
50.000
2.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0095
R0109-01-0095
2.000
125.000
1.800
0.600
4.000
65.000
2.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0099
R0109-01-0099
2.000
125.000
1.800
0.800
4.000
65.000
2.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0096
R0109-01-0096
2.000
160.000
1.800
0.600
4.000
80.000
2.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0100
R0109-01-0100
2.000
160.000
1.800
0.800
4.000
80.000
2.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0101
R0109-01-0101
3.000
80.000
2.800
0.500
6.000
40.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0105
R0109-01-0105
3.000
80.000
2.800
0.600
6.000
40.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0110
R0109-01-0110
3.000
80.000
2.800
0.700
6.000
40.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0115
R0109-01-0115
3.000
80.000
2.800
0.800
6.000
40.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0126
R0109-01-0126
3.000
80.000
2.800
1.000
6.000
40.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0102
R0109-01-0102
3.000
100.000
2.800
0.500
6.000
50.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0106
R0109-01-0106
3.000
100.000
2.800
0.600
6.000
50.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0111
R0109-01-0111
3.000
100.000
2.800
0.700
6.000
50.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0116
R0109-01-0116
3.000
100.000
2.800
0.800
6.000
50.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0121
R0109-01-0121
3.000
100.000
2.800
0.900
6.000
50.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0127
R0109-01-0127
3.000
100.000
2.800
1.000
6.000
50.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0103
R0109-01-0103
3.000
125.000
2.800
0.500
6.000
65.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0107
R0109-01-0107
3.000
125.000
2.800
0.600
6.000
65.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0112
R0109-01-0112
3.000
125.000
2.800
0.700
6.000
65.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0117
R0109-01-0117
3.000
125.000
2.800
0.800
6.000
65.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0122
R0109-01-0122
3.000
125.000
2.800
0.900
6.000
65.000
3.000
1.2210 Hardened
R0109-01-0128
R0109-01-0128
3.000
125.000
2.800
1.000
6.000
65.000
3.000
1.2210 Hardened
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성