QTCAW - Aluminum alloy high response rubber coupling / clamping type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qtcaw.prj},{NB=QTCAW-19X26-3X3},{CODE=QTCAW},{TYPE=Clamping_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=rubber},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=19},{L=26.0},{D1=3.00},{D2=3.00},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=0.80},{RT=1.9},{AE=0.15},{ADA=1.5},{AAD=±0.2},{AS=28000},{STS=84},{MOI=7.5x10^-7},{CW=14},{INFOTEXT=website},{PPATH=qtcaw/assembiles/1qtcaw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QTCAW-15X23-3X3
QTCAW-15X23-3X3
QTCAW
Clamping_type
aluminium_alloy
rubber
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
15
8
2.65
M1.6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.14
1.0
0.15
1.5
±0.2
35000
41
2.6x10^-5
8
QTCAW-19X26-3X3
QTCAW-19X26-3X3
QTCAW
Clamping_type
aluminium_alloy
rubber
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
19
9
3.01
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.80
1.9
0.15
1.5
±0.2
28000
84
7.5x10^-7
14
QTCAW-25X32-4X4
QTCAW-25X32-4X4
QTCAW
Clamping_type
aluminium_alloy
rubber
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
25
11
3.80
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.80
3.5
0.15
1.5
±0.2
22000
162
2.7x10^-6
28
QTCAW-30X36-5X5
QTCAW-30X36-5X5
QTCAW
Clamping_type
aluminium_alloy
rubber
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
30
12
4.20
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.20
5.7
0.15
1.5
±0.2
18000
209
6.3x10^-6
38
QTCAW-34X38-6X6
QTCAW-34X38-6X6
QTCAW
Clamping_type
aluminium_alloy
rubber
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
34
13
4.30
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.20
7.0
0.20
1.5
±0.25
15000
370
1.1x10^-5
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DCK01 - Plum-type coupling ??¡§¡§ with keyway screw type ??¡§¡§ aluminum al...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성