magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QST-VO - T-원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
Q
QST
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qst/qst_vo.prj},{NB=160533 QST-V0-6},{TNR=160533},{TYP=QST-V0-6},{D1=6.000},{NENN=4.800},{D5=14.000},{D6=3.200},{H1=25.200},{H2=8.000},{L1=50.300},{L2=16.000},{T=13.500},{CNSMASSEXACT=0.0140},{D2=8.000},{E2=25.150},{P1=13.000},{C1=22.100},{C2=16.500},{GTIN=4052568035822}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
튜브 외경
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
132896 QST-V0-4
132896
QST-V0-4
4.000
2.800
12.000
3.200
22.300
6.500
44.600
13.000
10.400
0.0096
4052568028473
160533 QST-V0-6
160533
QST-V0-6
6.000
4.800
14.000
3.200
25.200
8.000
50.300
16.000
13.500
0.0140
4052568035822
160534 QST-V0-8
160534
QST-V0-8
8.000
6.200
16.000
3.200
27.400
9.000
54.800
18.000
15.600
0.0180
4052568035839
160535 QST-V0-10
160535
QST-V0-10
10.000
8.100
19.000
4.200
30.400
12.000
60.800
24.000
18.200
0.0270
4052568035846
160536 QST-V0-12
160536
QST-V0-12
12.000
10.000
22.200
4.200
33.200
14.000
66.800
28.000
21.700
0.0400
4052568035853
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성