QPPU - Special coupling for plastic encoder
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qppu.prj},{NB=QPPU-15X22-6X6},{CODE=QPPU},{MAT=PU},{MAS=-},{D=15.00},{D1=6},{D2=6},{L1=1},{L2=2},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAS
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
L1
[mm]
L2
[mm]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QPPU-15X22-6X6
QPPU-15X22-6X6
QPPU
PU
-
22
0.9
3
0.25
1
2
0.6
0.2
2.5
±0.2
4000
1.0x10^-7
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성