QPCAW-QPAW-QPCSU-QPSU - 高刚性平行线联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qpcaw-qpaw-qpcsu-qpsu.prj},{NB=QPAW-44X45-8X8},{CODE=QPAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=44},{L=45.0},{D1=8.000},{D2=8.000},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=8.0},{RT=9.00},{AS=9000},{STS=5100},{MOI=5.5x10^-5},{CW=133},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
T
t
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
B1
b1
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
转动惯量
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QPCAW-16X17.4-3X3
QPCAW-16X17.4-3X3
QPCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16
3.00
M2.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.8
0.75
0.05
0.50
±0.1
8000
200
2.5x10^-7
7
QPCAW-19X20-3X3
QPCAW-19X20-3X3
QPCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
19
3.40
M2.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.8
1.50
0.05
0.50
±0.1
8000
270
5.8x10^-7
12
QPCAW-24X25-4X4
QPCAW-24X25-4X4
QPCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
24
3.78
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
2.20
0.05
0.50
±0.1
6200
790
1.8x10^-6
23
QPCAW-29X30-5X5
QPCAW-29X30-5X5
QPCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
29
4.50
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
3.00
0.05
0.50
±0.1
5000
1400
4.7x10^-6
41
QPCAW-34X35-8X8
QPCAW-34X35-8X8
QPCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
34
5.10
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
4.50
0.05
0.50
±0.1
4300
2200
1.1x10^-5
62
QPCAW-39X40-8X8
QPCAW-39X40-8X8
QPCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
39
7.00
M4
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
2.5
6.00
0.05
0.50
±0.1
4000
4100
2.3x10^-5
88
QPCAW-44X45-8X8
QPCAW-44X45-8X8
QPCAW
螺钉夹紧型
铝合金
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
44
7.75
M4
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
2.5
9.00
0.05
0.50
±0.1
3600
5100
4.3x10^-5
128
QPAW-16X17.4-3X3
QPAW-16X17.4-3X3
QPAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
16
3.00
M2.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
0.75
0.05
0.50
±0.1
24000
200
2.8x10^-7
7
QPAW-19X20-3X3
QPAW-19X20-3X3
QPAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
19
3.40
M2.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
1.50
0.05
0.50
±0.1
20000
270
6.2x10^-7
10
QPAW-24X25-4X4
QPAW-24X25-4X4
QPAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
24
3.78
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
2.5
2.20
0.05
0.50
±0.1
16000
790
2.0x10^-6
22
QPAW-29X30-5X5
QPAW-29X30-5X5
QPAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
29
4.50
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
2.5
3.00
0.05
0.50
±0.1
13000
1400
5.2x10^-6
40
QPAW-34X35-8X8
QPAW-34X35-8X8
QPAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
34
5.10
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
5.0
4.50
0.05
0.50
±0.1
11000
2200
1.1x10^-5
64
QPAW-39X40-8X8
QPAW-39X40-8X8
QPAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
39
7.00
M4
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
5.0
6.00
0.05
0.50
±0.1
10000
4100
2.9x10^-5
90
QPAW-44X45-8X8
QPAW-44X45-8X8
QPAW
螺钉固定型
铝合金
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
44
7.75
M4
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
8.0
9.00
0.05
0.50
±0.1
9000
5100
5.5x10^-5
133
QPCSU-16X17.4-3X3
QPCSU-16X17.4-3X3
QPCSU
螺钉夹紧型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
16
3.00
M2.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.8
2.00
0.05
0.50
±0.1
24000
200
2.8x10^-5
25
QPCSU-19X20-3X3
QPCSU-19X20-3X3
QPCSU
螺钉夹紧型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
19
3.40
M2.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.8
4.00
0.05
0.50
±0.1
20000
270
6.2x10^-5
40
QPCSU-24X25-4X4
QPCSU-24X25-4X4
QPCSU
螺钉夹紧型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
24
3.78
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
6.00
0.05
0.50
±0.1
16000
790
2.0x10^-5
75
QPCSU-29X30-5X5
QPCSU-29X30-5X5
QPCSU
螺钉夹紧型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
29
4.50
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
8.00
0.05
0.50
±0.1
13000
1400
5.2x10^-5
145
QPCSU-34X35-8X8
QPCSU-34X35-8X8
QPCSU
螺钉夹紧型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
34
5.10
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
12.00
0.05
0.50
±0.1
11000
2200
1.1x10^-4
200
QPCSU-39X40-8X8
QPCSU-39X40-8X8
QPCSU
螺钉夹紧型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
39
7.00
M4
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
2.5
15.00
0.05
0.50
±0.1
10000
4100
2.3x10^-4
250
QPCSU-44X45-8X8
QPCSU-44X45-8X8
QPCSU
螺钉夹紧型
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉
44
7.75
M4
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
2.5
23.00
0.05
0.50
±0.1
9000
5100
4.3x10^-4
365
QPSU-16X17.4-3X3
QPSU-16X17.4-3X3
QPSU
螺钉固定型
SUS304
-
内六角紧定螺钉
16
3.00
M2.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
2.00
0.05
0.50
±0.1
24000
200
2.8x10^-5
25
QPSU-19X20-3X3
QPSU-19X20-3X3
QPSU
螺钉固定型
SUS304
-
内六角紧定螺钉
19
3.40
M2.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1.2
4.00
0.05
0.50
±0.1
20000
270
6.2x10^-5
40
QPSU-24X25-4X4
QPSU-24X25-4X4
QPSU
螺钉固定型
SUS304
-
内六角紧定螺钉
24
3.78
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
2.5
6.00
0.05
0.50
±0.1
16000
790
2.0x10^-5
75
QPSU-29X30-5X5
QPSU-29X30-5X5
QPSU
螺钉固定型
SUS304
-
内六角紧定螺钉
29
4.50
M3
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
2.5
8.00
0.05
0.50
±0.1
13000
1400
5.2x10^-5
145
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表