QO12 - Straight push-in fitting, BSPP thread
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
QO Line - Push-in Fittings for Hydraulics
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/qo_line_push-in_fittings_for_hydraulics/qo12_straight_push-in_fitting_bspp_thread.prj},{NB=Q0020053},{NAME=Q0020053},{CODE=Q0020053},{TYPE=QO12 06 00},{MAT=Zinc Plated Steel},{DN_DASH=06},{D1=G3/8},{L1=12},{L1IN=.472},{L2=48},{L2IN=1.890},{CH=24},{G=85,5},{OZ=3.016},{WT=-30 ÷ 100},{WTF=-22 ÷ 212},{WP=350},{WPP=5076},{CONF2=RoHS},{AF=Hydraulics},{NBCUSTOM=Q0020053},{NNCUSTOM=QO12},{NTCUSTOM=Straight push-in fitting, BSPP thread},{LINACUSTOM=Q0020053},{STEPFILE=Q0020053},{PNGFILE=QO12},{DWGFILE=QO12},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN_DASH
DN Dash
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
Q0020032
Q0020032
Q0020032
QO12 04 00
Zinc Plated Steel
04
G1/4
12
.472
46
1.811
20
60,8
2.145
-30 ÷ 100
-22 ÷ 212
350
5076
RoHS
Hydraulics
0
Q0020053
Q0020053
Q0020053
QO12 06 00
Zinc Plated Steel
06
G3/8
12
.472
48
1.890
24
85,5
3.016
-30 ÷ 100
-22 ÷ 212
350
5076
RoHS
Hydraulics
0
Q0020064
Q0020064
Q0020064
QO12 08 00
Zinc Plated Steel
08
G1/2
14
.551
54,4
2.142
28
128,8
4.543
-30 ÷ 100
-22 ÷ 212
350
5076
RoHS
Hydraulics
0
Q0020075
Q0020075
Q0020075
QO12 12 00
Zinc Plated Steel
12
G3/4
16
.630
62,1
2.445
38
228
8.042
-30 ÷ 100
-22 ÷ 212
350
5076
RoHS
Hydraulics
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성