QLMTSF-QSNTSF - Diaphragm top type carbon steel keyway coupling
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlmtsf-qsntsf.prj},{NB=QLMTSF-68X75-15X15},{CODE=QLMTSF},{TYPE=Double_diaphragm},{MAT=S45C},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Blackening},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=68},{L=75.0},{D1=15.000},{D2=15.000},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=20.0},{RT=90.0},{AE=0.10},{AAD=±0.40},{AS=4500},{STS=6900},{MOI=4.5x10^-4},{CW=910},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlmtsf-qsntsf/assembiles/1qlmtsf-qsntsf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LF
[mm]
N
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QLMTSF-34X45-5X5
QLMTSF-34X45-5X5
QLMTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
34
13.95
21.6
12.5
3.8
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
1.2
4.5
0.10
1
±0.18
5000
1450
1.25x10^-5
144
QLMTSF-39X50-6X6
QLMTSF-39X50-6X6
QLMTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
39
14.70
25.0
15.5
4.2
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
2.5
9.0
0.10
1
±0.23
5000
2200
3.3x10^-5
206
QLMTSF-44X50-6X6
QLMTSF-44X50-6X6
QLMTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
44
14.70
29.6
18.5
4.9
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
2.5
13.0
0.10
1
±0.13
5000
250
4.2x10^-4
300
QLMTSF-50X57-10X10
QLMTSF-50X57-10X10
QLMTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
50
17.80
32.0
20.5
5.5
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
5.0
24.0
0.10
1
±0.30
15000
3920
5.6x10^-4
420
QLMTSF-56X64-12X12
QLMTSF-56X64-12X12
QLMTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
56
19.45
38.0
24.5
7.2
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
8.0
37.0
0.10
1
±0.36
5000
4480
1.8x10^-4
546
QLMTSF-68X75-15X15
QLMTSF-68X75-15X15
QLMTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
68
23.05
46.0
25.5
8.0
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
20.0
90.0
0.10
1
±0.40
4500
6900
4.5x10^-4
910
QLMTSF-82X98-17X17
QLMTSF-82X98-17X17
QLMTSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
82
29.70
56.0
32.5
8.0
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
20.0
125.0
0.10
1
±0.50
4000
9300
7.0x10^-4
1695
QSNTSF-39X34.5-6X6
QSNTSF-39X34.5-6X6
QSNTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
39
14.70
25.0
15.5
4.2
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
2.5
9.0
0.10
1
±0.23
5000
2500
3.2x10^-5
155
QSNTSF-44X34.5-6X6
QSNTSF-44X34.5-6X6
QSNTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
44
14.70
29.6
18.5
4.9
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
2.5
13.0
0.10
1
±.13
5000
3360
4.2x10^-4
200
QSNTSF-50X40.5-10X10
QSNTSF-50X40.5-10X10
QSNTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
50
17.80
32.0
20.5
5.5
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
5.0
24.0
0.10
1
±0.30
15000
4256
5.4x10^-4
310
QSNTSF-56X45-12X12
QSNTSF-56X45-12X12
QSNTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
56
19.45
38.0
24.5
7.2
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
8.0
37.0
0.10
1
±0.36
5000
4700
1.5x10^-4
420
QSNTSF-68X54-15X15
QSNTSF-68X54-15X15
QSNTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
68
23.05
46.0
25.5
8.0
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
20.0
90.0
0.10
1
±0.40
4500
7200
3.7x10^-4
700
QSNTSF-82X68-17X17
QSNTSF-82X68-17X17
QSNTSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
Hexagon socket set screw
82
29.70
56.0
32.5
8.0
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
20.0
125.0
0.10
1
±0.50
4000
9600
5.8x10^-4
1304
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Grid-Lign Coupling
Dodge
01.03.2022
GB/T 78-2007 - Hexagon socket set screws with cone point
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성