QLFC-QSEC - 铝合金高灵敏性膜片式联轴器-斜切线夹紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlfc_qsec_amstab.prj},{NB=QSECAW-50X41-10X10},{CODE=QSECAW},{TYPE2=Miter_clamping},{TYPE1=Single_Diaphragm},{MAT=Aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=50},{L=41.0},{D1=10.000},{D2=10.000},{LF=19.75},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=12.0},{RT=16.0},{AE=0.15},{ADA=1},{AAD=±0.30},{AS=3500},{STS=4000},{MOI=3.9x10^-5},{CW=180},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlfc_qsec/assemblies/qlfc_qsec_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭矩
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLFCAW-16X23.2-3X3
QLFCAW-16X23.2-3X3
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16
23.2
8.00
6.8
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.0
0.9
0.15
2
±0.20
6000
450
2.7x10^-7
12
QLFCAW-20X26-4X4
QLFCAW-20X26-4X4
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
20
26.0
9.00
8.1
3.7
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.0
1.3
0.15
2
±0.20
5500
700
8.0x10^-7
26
QLFCAW-25X30.2-5X5
QLFCAW-25X30.2-5X5
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25
30.2
10.50
10.4
4.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.7
2.8
0.15
2
±0.30
5000
950
2.5x10^-6
45
QLFCAW-32X41-8X8
QLFCAW-32X41-8X8
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32
41.0
14.05
15.0
6.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
5.0
0.15
2
±0.40
4000
1100
6.6x10^-6
73
QLFCAW-40X47-8X8
QLFCAW-40X47-8X8
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
40
47.0
16.90
19.5
7.8
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
7.0
9.0
0.20
2
±0.50
3800
2800
1.9x10^-5
100
QLFCAW-50X53-10X10
QLFCAW-50X53-10X10
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50
53.0
19.75
25.0
9.0
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12.0
16.0
0.20
2
±0.60
3500
3400
5.0x10^-4
193
QSECAW-16X16.5-3X3
QSECAW-16X16.5-3X3
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16
16.5
8.00
6.8
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.0
0.9
0.10
1
±0.10
6000
650
2.2x10^-7
8
QSECAW-20X18.4-4X4
QSECAW-20X18.4-4X4
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
20
18.4
9.00
8.1
3.7
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.0
1.3
0.10
1
±0.10
5500
950
7.0x10^-7
13
QSECAW-25X21.6-5X5
QSECAW-25X21.6-5X5
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25
21.6
10.50
10.4
4.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.7
2.8
0.10
1
±0.20
5000
1300
2.2x10^-6
24
QSECAW-32X29-8X8
QSECAW-32X29-8X8
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32
29.0
14.05
15.0
6.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
5.0
0.10
1
±0.20
4000
1400
5.6x10^-6
53
QSECAW-40X35-8X8
QSECAW-40X35-8X8
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
40
35.0
16.90
19.5
7.8
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
7.0
9.0
0.15
1
±0.20
3800
3300
1.5x10^-5
90
QSECAW-50X41-10X10
QSECAW-50X41-10X10
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50
41.0
19.75
25.0
9.0
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12.0
16.0
0.15
1
±0.30
3500
4000
3.9x10^-5
180
QLFCAN-16X23.2-3X3
QLFCAN-16X23.2-3X3
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
16
23.2
8.00
6.8
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.0
0.9
0.15
2
±0.20
6000
450
2.7x10^-7
12
QLFCAN-20X26-4X4
QLFCAN-20X26-4X4
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
20
26.0
9.00
8.1
3.7
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.0
1.3
0.15
2
±0.20
5500
700
8.0x10^-7
26
QLFCAN-25X30.2-5X5
QLFCAN-25X30.2-5X5
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
25
30.2
10.50
10.4
4.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.7
2.8
0.15
2
±0.30
5000
950
2.5x10^-6
45
QLFCAN-32X41-8X8
QLFCAN-32X41-8X8
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
32
41.0
14.05
15.0
6.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
5.0
0.15
2
±0.40
4000
1100
6.6x10^-6
73
QLFCAN-40X47-8X8
QLFCAN-40X47-8X8
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
40
47.0
16.90
19.5
7.8
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
7.0
9.0
0.20
2
±0.50
3800
2800
1.9x10^-5
100
QLFCAN-50X53-10X10
QLFCAN-50X53-10X10
斜切线夹紧·双膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
50
53.0
19.75
25.0
9.0
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12.0
16.0
0.20
2
±0.60
3500
3400
5.0x10^-4
193
QSECAN-16X16.5-3X3
QSECAN-16X16.5-3X3
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
16
16.5
8.00
6.8
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.0
0.9
0.10
1
±0.10
6000
650
2.2x10^-7
8
QSECAN-20X18.4-4X4
QSECAN-20X18.4-4X4
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
20
18.4
9.00
8.1
3.7
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.0
1.3
0.10
1
±0.10
5500
950
7.0x10^-7
13
QSECAN-25X21.6-5X5
QSECAN-25X21.6-5X5
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
25
21.6
10.50
10.4
4.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.7
2.8
0.10
1
±0.20
5000
1300
2.2x10^-6
24
QSECAN-32X29-8X8
QSECAN-32X29-8X8
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
32
29.0
14.05
15.0
6.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
5.0
0.10
1
±0.20
4000
1400
5.6x10^-6
53
QSECAN-40X35-8X8
QSECAN-40X35-8X8
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
40
35.0
16.90
19.5
7.8
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
7.0
9.0
0.15
1
±0.20
3800
3300
1.5x10^-5
90
QSECAN-50X41-10X10
QSECAN-50X41-10X10
斜切线夹紧·单膜片
铝合金
不锈钢
镀珍珠镍
内六角圆柱头螺钉
50
41.0
19.75
25.0
9.0
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12.0
16.0
0.15
1
±0.30
3500
4000
3.9x10^-5
180
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表