QL-QS - Carbon steel diaphragm coupling / screw clamping type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/ql-qs_su-ql-qs_sf.prj},{NB=QSSU-19X20-3X3},{CODE=QSSU},{TYPE=Single_diaphragm},{MAT=SUS304},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=-},{D=19},{L=20.0},{D1=3.000},{D2=3.000},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ql-qs_su-ql-qs_sf/assembiles/1ql-qs-su-ql-qs_sf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QLSU-19X27-3X3
QLSU-19X27-3X3
QLSU
Double_diaphragm
SUS304
Stainless_steel
-
8.80
9.0
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.8
1.8
0.10
0.5
±0.07
5000
790
1.6x10^-6
62
QSSU-19X20-3X3
QSSU-19X20-3X3
QSSU
Single_diaphragm
SUS304
Stainless_steel
-
8.80
9.0
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.8
1.8
0.10
0.5
±0.07
5000
1582
7.4x10^-7
40
QLSF-26X35-4X4
QLSF-26X35-4X4
QLSF
Double_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
11.40
13.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
1.2
2.2
0.12
0.5
±0.07
5000
2050
4.5x10^-6
95
QSSF-26X26-4X4
QSSF-26X26-4X4
QSSF
Single_diaphragm
S45C
Stainless_steel
Blackening
11.40
13.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
1.2
2.2
0.10
0.5
±0.07
5000
4100
3.3x10^-6
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
QLN-QSN - Aluminum alloy circular diaphragm coupling / screw clamping type
HEFA
29.04.2024
Coupling with tension ring - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
GN 2241 - Elastomer Jaw Couplings, Aluminum, Hub with Set Screw, with Inch-...
JW Winco
02.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성