QL-QS - 碳钢膜片式联轴器-螺钉夹紧型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/ql-qs_su-ql-qs_sf.prj},{NB=QSSU-19X20-3X3},{CODE=QSSU},{TYPE=Single_diaphragm},{MAT=SUS304},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=-},{D=19},{L=20.0},{D1=3.000},{D2=3.000},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ql-qs_su-ql-qs_sf/assembiles/1ql-qs-su-ql-qs_sf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLSU-19X27-3X3
QLSU-19X27-3X3
QLSU
双膜片
SUS304
不锈钢
-
8.80
9.0
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.8
1.8
0.10
0.5
±0.07
5000
790
1.6x10^-6
62
QSSU-19X20-3X3
QSSU-19X20-3X3
QSSU
单膜片
SUS304
不锈钢
-
8.80
9.0
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0.8
1.8
0.10
0.5
±0.07
5000
1582
7.4x10^-7
40
QLSF-26X35-4X4
QLSF-26X35-4X4
QLSF
双膜片
S45C
不锈钢
发黑
11.40
13.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
1.2
2.2
0.12
0.5
±0.07
5000
2050
4.5x10^-6
95
QSSF-26X26-4X4
QSSF-26X26-4X4
QSSF
单膜片
S45C
不锈钢
发黑
11.40
13.5
3.90
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
1.2
2.2
0.10
0.5
±0.07
5000
4100
3.3x10^-6
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QLN-QSN - 铝合金圆形膜片式联轴器-螺钉夹紧型
HEFA
29.04.2024
Coupling with tension ring - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
GN 2241 - Elastomer Jaw Couplings, Aluminum, Hub with Set Screw, with Inch-...
JW Winco
02.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表