QHSCAW - Aluminum alloy cross slider coupling / short screw clamping type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qhsc.prj},{NB=QHSCAW-16X21-4X4},{CODE=QHSCAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=PA66},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=16},{L=21.0},{D1=4.000},{D2=4.000},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=0.8},{RT=0.7},{AE=1.0},{ADA=2},{AAD=±0.2},{AS=9000},{STS=30},{MOI=3.0x10^-7},{CW=8},{INFOTEXT=website},{PPATH=qhsc/../qhsc/assembiles/1qhsc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QHSCAW-12X14.9-3X3
QHSCAW-12X14.9-3X3
QHSCAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
PA66
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
12
7.3
2.5
M2
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.4
0.5
0.6
2
±0.2
12000
9
7.1x10^-8
3
QHSCAW-16X21-4X4
QHSCAW-16X21-4X4
QHSCAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
PA66
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
16
10.4
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.7
1.0
2
±0.2
9000
30
3.0x10^-7
8
QHSCAW-20X22.1-5X5
QHSCAW-20X22.1-5X5
QHSCAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
PA66
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
20
10.9
3.0
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.2
1.3
2
±0.2
6500
47
7.4x10^-7
13
QHSCAW-25X27.2-5X5
QHSCAW-25X27.2-5X5
QHSCAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
PA66
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
25
13.5
4.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.0
1.5
2
±0.2
5500
85
2.2x10^-6
24
QHSCAW-32X33.3-5X5
QHSCAW-32X33.3-5X5
QHSCAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
PA66
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
32
16.5
5.0
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
4.5
2.0
2
±0.2
4500
190
7.3x10^-6
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHFC - Coupling
SHAC
13.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성