QHPC-QHP - 不锈钢高转矩十字滑块联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qhpc-qhp.prj},{NB=QHPCSU-70X77-12X12},{CODE=QHPCSU},{TYPE=Screw_clamping_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=POM},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=70.0},{L=77.0},{D1=12.000},{D2=12.000},{DS=74.0},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=20.0},{RT=45.0},{AE=3.0},{ADA=2.5},{AAD=±0.35},{AS=6000},{STS=5200},{MOI=4.1x10^-4},{CW=1150.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=qhpc-qhp/assembiles/1qhpc-qhp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
间隔环材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DS
Ds
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
额定扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QHPCSU-14.5X18.4-4X4
QHPCSU-14.5X18.4-4X4
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
14.5
18.4
15.0
8.90
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.6
0.6
2.0
±0.12
8000
80
5.0x10^-6
17.0
QHPCSU-16.8X24.4-4X4
QHPCSU-16.8X24.4-4X4
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
16.8
24.4
17.5
12.00
4.20
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.2
0.8
2.0
±0.12
6500
220
1.0x10^-6
30.0
QHPCSU-20X27.2-5X5
QHPCSU-20X27.2-5X5
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
20.0
27.2
21.0
13.35
4.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.2
1.2
2.0
±0.12
5500
320
2.4x10^-6
48.0
QHPCSU-26X30.4-5X5
QHPCSU-26X30.4-5X5
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
26.0
30.4
27.0
14.60
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
6.0
1.8
2.0
±0.25
4500
400
8.0x10^-6
90.0
QHPCSU-30X33-5X5
QHPCSU-30X33-5X5
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
30.0
33.0
31.0
15.75
6.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
15.0
1.8
2.0
±0.25
4500
1100
2.0x10^-5
120.0
QHPCSU-34X34-5X5
QHPCSU-34X34-5X5
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
34.0
34.0
35.0
16.50
6.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
16.0
2.2
2.0
±0.25
3500
2200
2.5x10^-5
172.0
QHPCSU-38X40-5X5
QHPCSU-38X40-5X5
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
38.0
40.0
41.0
19.00
7.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
28.0
2.2
2.0
±0.25
3500
3200
8.0x10^-5
250.0
QHPCSU-45X46-8X8
QHPCSU-45X46-8X8
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
45.0
46.0
48.0
22.50
6.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
30.0
2.5
2.2
±0.35
7000
3500
1.8x10^-4
450.0
QHPCSU-55X57-10X10
QHPCSU-55X57-10X10
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
55.0
57.0
58.0
28.00
7.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
6.0
35.0
2.5
2.5
±0.35
7000
4200
3.3x10^-4
800.0
QHPCSU-70X77-12X12
QHPCSU-70X77-12X12
QHPCSU
螺钉夹紧型
不锈钢
POM
内六角圆柱头螺钉
70.0
77.0
74.0
37.00
8.50
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
45.0
3.0
2.5
±0.35
6000
5200
4.1x10^-4
1150.0
QHPSU-12X14.2-4X4
QHPSU-12X14.2-4X4
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
12.0
14.2
12.5
6.80
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.0
0.3
2.0
±0.2
9000
44
1.5x10^-7
8.5
QHPSU-14.5X16-4X4
QHPSU-14.5X16-4X4
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
14.5
16.0
15.0
7.70
3.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.5
0.5
2.0
±0.2
7000
90
3.2x10^-7
15.0
QHPSU-16.8X19.8-5X5
QHPSU-16.8X19.8-5X5
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
16.8
19.8
17.5
9.70
3.20
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
2.0
0.5
2.0
±0.2
6500
220
7.5x10^-7
25.0
QHPSU-20X21.4-5X5
QHPSU-20X21.4-5X5
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
20.0
21.4
21.0
10.45
3.20
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
3.0
0.5
2.0
±0.2
5000
320
1.7x10^-6
37.0
QHPSU-26X25.6-5X5
QHPSU-26X25.6-5X5
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
26.0
25.6
27.0
12.20
3.80
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
5.0
1.8
2.0
±0.25
5000
380
5.8x10^-6
79.0
QHPSU-30X33-5X5
QHPSU-30X33-5X5
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
30.0
33.0
31.0
15.75
5.80
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
12.0
1.8
2.0
±0.25
5000
1000
1.8x10^-5
122.0
QHPSU-34X34.2-5X5
QHPSU-34X34.2-5X5
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
34.0
34.2
35.0
16.50
5.80
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
15.0
2.2
2.0
±0.25
3500
2200
2.2x10^-5
180.0
QHPSU-38X40-5X5
QHPSU-38X40-5X5
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
38.0
40.0
41.0
19.00
7.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
25.0
2.2
2.0
±0.25
3500
3200
7.5x10^-5
260.0
QHPSU-44X43.6-8X8
QHPSU-44X43.6-8X8
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
44.0
43.6
48.0
21.30
7.50
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
30.0
2.5
2.2
±0.35
9000
3500
1.7x10^-4
400.0
QHPSU-55X49.4-10X10
QHPSU-55X49.4-10X10
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
55.0
49.4
58.0
24.20
8.50
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
6.0
35.0
2.5
2.5
±0.35
9000
4200
3.3x10^-4
750.0
QHPSU-70X57-12X12
QHPSU-70X57-12X12
QHPSU
螺钉固定型
不锈钢
POM
内六角紧定螺钉
70.0
57.0
74.0
27.00
11.00
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
45.0
3.0
2.5
±0.35
9000
5800
1.1x10^-4
1300.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表