QFJC-QFJ - Aluminum alloy high rigidity quincunx coupling / screw clamping / screw fixing
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qfjc-qfj.prj},{NB=QFJCAN-55X60-8X8},{CODE=QFJCAN},{TYPE=Screw_clamping_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=polyurethane},{SUR=Nickel pearl plating},{YS=blue},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=55},{L=60},{D1=8.0},{D2=8.0},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website},{PPATH=qfjc-qfj/assembiles/qfjc-qfj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
YS
Spacer ring color
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[RPM]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QFJCAN-55X60-8X8
QFJCAN-55X60-8X8
QFJCAN
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
polyurethane
Nickel pearl plating
blue
Hexagon socket head cap s...
37.50
0
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8
0
0.1
1
0
0
1.0*10^-4
0
QFJAN-55X60-8X8
QFJAN-55X60-8X8
QFJAN
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
polyurethane
Nickel pearl plating
blue
Hexagon socket set screw
37.50
0
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
8
0
0.1
1
0
0
1.0*10^-4
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성