QDZN - Coil spring type coupling / screw fixed type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qdzn.prj},{NB=QDZN-16X25-5X5},{CODE=QDZN},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=kirsite},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=16},{L=25.0},{D1=5.000},{D2=5.000},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
material_body
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
ⁿ/ₐ
AS
Allowable speed
ⁿ/ₐ
MOI
Moment of inertia
[N.mm]
CW
Coupling weight
[g]
QDZN-16X25-5X5
QDZN-16X25-5X5
QDZN
Screw_fixed_type
kirsite
Hexagon socket set screw
11.45
4.0
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.5
1
8
±1
3000
1.02*10^-6
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성