QCP01 05 - AC type electric drum straight type without drive micro/standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qcp01_05.prj},{NB=QCP02-3-D38-W280-C-4},{CODE=QCP02},{TYPE1=Direct type without drive},{TYPE2=miniature},{INS=Offset type},{MAT=stainless steel},{SUR=-},{SPE=3},{W=280},{SUP=C},{POW=4},{LINK=Website Link},{PPATH=qcp01_05/assem/qcp01_05_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE2
type2
ⁿ/ₐ
INS
Installation method
ⁿ/ₐ
MAT
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TT
t
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
RAT1
Rated speed
[m/min]
RAT2
[m/s]
RAT3
ⁿ/ₐ
TOR1
Torque
[N.m]
TOR2
Start Torque
[N.m]
TRA1
Rated traction force
[N]
TRA2
Starting traction force
[N]
QCP01-3-D38-W280-C-4
QCP01
Direct type without drive
miniature
Offset type
mild steel
galvanization
38
1.2
300
320
3.25
0.05
27.2
1.4
4.6
54.7
183.7
QCP02-3-D38-W280-C-4
QCP02
Direct type without drive
miniature
Offset type
stainless steel
-
38
1.2
300
320
3.25
0.05
27.2
0.0
0.0
0.0
0.0
QCP04-5-D50-W330-B-7
QCP04
Direct type without drive
Standard type
Internal thread type
mild steel
galvanization
50
1.5
338
357
4.91
0.08
31.3
2.4
1.7
85.4
69.2
QCP05-5-D50-W330-B-7
QCP05
Direct type without drive
Standard type
Internal thread type
stainless steel
-
50
1.5
338
357
4.91
0.08
31.3
0.0
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WX-GT - roller
WUXING
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성