Q655B - Flared type tube fittings-straight throught connector body
Chinese Manufacturers
SHUNSHUN
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shunshun/q655b.prj},{NB=Q655B6},{DD0=6},{D0=4.0},{D1=M12x1.5},{D2=10.0},{D3=4.8},{L4=15.7},{H=5.5},{L=36.4},{E=15.0},{S=13},{M=12.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DD0
[mm]
D0
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
Q655B5
5
3.5
M10x1
8.4
4.3
12.5
4.5
30.0
15.0
13
Q655B6
6
4.0
M12x1.5
10.0
4.8
15.7
5.5
36.4
15.0
13
Q655B8
8
6.0
M14x1.5
11.7
7.0
18.0
5.5
42.0
18.5
16
Q655B10
10
8.0
M16x1.5
13.7
9.0
19.0
6.0
44.0
20.8
18
Q655B12
12
10.0
M18x1.5
15.7
11.0
19.0
6.0
45.0
24.2
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HB4-26-2002 - Cross,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-22-2002 - Tee,B type,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-25-2002 - Tee,screwed-onto,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z12 - Locking assemblies, type Z12
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
10B-2 - 10B-2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-3 - CB-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ES Rings - Spiral Retaining Rings - Metric
Smalley
06.06.2024
XAS Rings - Constant Section Rings
Smalley
29.02.2024
HB4-9-2002 - Reducer,screwed-onto,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.1-2000-Z - Countersunk flat head screws(common head style)with cro...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
WSM Rings - Spiral Retaining Rings, Heavy Duty
Smalley
06.06.2024
Z11A - Locking assemblies, type Z11A
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성