PX28 - Union Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PX Line - 316L Stainless Steel Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/px_line_316l_stainless_steel_push-in_fittings_inch-npt/px2820-20union20elbow.prj},{NB=I0180030},{SHA256=nFICrk9Fu4pdQltix93Vay+9IK5JvnhVDOY2Jv7aYA8=},{INAME=i0180030},{NAME=i0180030},{NNCUSTOM=PX28},{NTCUSTOM=Union Elbow},{NBCUSTOM=I0180030},{LINACUSTOM=I0180030},{STEPFILE=I0180030},{PNGFILE=PX28},{DWGFILE=PX28},{CODE=I0180030},{TYPE=PX28 1/4 1/4},{MAT=316L Stainless Steel},{TUBEOD=1/4\"},{D2=12.0},{D2IN=.472},{L1=21.0},{L1IN=.827},{G=16.9},{GOZ=.596},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{VACUUM=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
VACUUM
Hg
[29"]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
I0180010
I0180010
PX28 5/32 5/32
316L Stainless Steel
5/32"
9.5
.374
17.5
.689
12.7
.448
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0180030
I0180030
PX28 1/4 1/4
316L Stainless Steel
1/4"
12.0
.472
21.0
.827
16.9
.596
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0180040
I0180040
PX28 5/16 5/16
316L Stainless Steel
5/16"
14.0
.551
22.5
.886
24.7
.871
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0180050
I0180050
PX28 3/8 3/8
316L Stainless Steel
3/8"
16.0
.630
25.5
1.004
43.5
1.534
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0180060
I0180060
PX28 1/2 1/2
316L Stainless Steel
1/2"
20.0
.787
27.5
1.083
51.0
1.799
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성