PWD02 - 探针(OCV测试用)/标准型/最小安装中心距3000mil/76.0mm·最大工作行程10.0mm
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
H2-探针/传感器用凸轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/h2/pwd02.prj},{NB=PWD02-A},{CODE=PWD02},{TYPE=probe,For OCV testing},{MAT=Bronze},{MAT1=POM},{MAT2=SUS304},{SUR=gold-plating},{XZ=A},{XC=8.0},{XC1=10.0},{TL=4000},{DL=<=50},{JCZZ=<=2},{GH=100000 times},{LINK=Website Link},{PPATH=pwd02/assem/pwd02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
电流杆材质
ⁿ/ₐ
MAT1
胶套材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹簧材质
ⁿ/ₐ
SUR
电流杆表面处理
ⁿ/ₐ
XZ
针轴形状
ⁿ/ₐ
XC
工作行程
[mm]
XC1
最大行程
[mm]
TL
工作弹力
[g]
DL
额定电流
[A]
JCZZ
接触阻值
[mΩ]
GH
更换参考使用次数
ⁿ/ₐ
PWD02-A
PWD02
探针,OCV测试用
磷青铜
POM
SUS304
镀金
A
8.0
10.0
4000
<=50
<=2
100000次
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表