PV22 - Line Quick Exhaust valve
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv22_line_quick_exhaust_valve.prj},{NB=24120032},{SHA256=+Gp0IS891lyV0WT/VYYwJ/k2vDeaqWVc7CSJGzub2Jg=},{INAME=24120032},{NAME=24120032},{NNCUSTOM=PV22},{NTCUSTOM=Line Quick Exhaust valve},{NBCUSTOM=24120032},{LINACUSTOM=24120032},{STEPFILE=24120032},{PNGFILE=PV22},{DWGFILE=PV22},{CODE=24120032},{TYPE=PV22 1/4 1/4},{MAT=Anodised Alluminium},{TUBEOD=1/4},{D1=1/4},{L1=13},{L1IN=.512},{L2=53.5},{L2IN=2.106},{HEX=18},{HEXIN=.709},{G=19.7},{GOZ=.695},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29 ÷ 145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
24120032
24120032
PV22 1/4 1/4
Anodised Alluminium
1/4
1/4
13
.512
53.5
2.106
18
.709
19.7
.695
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
2 ÷ 10
29 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24120053
24120053
PV22 3/8 3/8
Anodised Alluminium
3/8
3/8
13
.512
66.0
2.598
27
1.063
-
-
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
2 ÷ 10
29 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
24120064
24120064
PV22 1/2 1/2
Anodised Alluminium
1/2
1/2
17
.669
79.0
3.110
34
1.339
-
-
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
2 ÷ 10
29 ÷ 145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성