카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
Punch holding plate for cutting punches with ball tension Type BRTBS - Cutting element
Tecnorm
3 Cutting units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/03_schneidelement/stempelhalteplatten_kugelspannung_brtbs.prj},{NB=BRTBS.16},{BESTNR=BRTBS.16},{INFO=Online PDF},{SB=BRTBS},{D=16.0},{A=54.0},{B=53.2},{G=15.9},{K=19.0},{R=14.3},{S=16.8},{U=31.750},{X=13.5},{Y=6.0},{GEW=8},{SBG=M8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
SB
Difficult
ⁿ/ₐ
D
Diameter H6
[mm]
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
G
Height ±0.13
[mm]
K
Length ±0.13
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Radius
[mm]
U
Length ±0.01
[mm]
X
Height ±0.01
[mm]
Y
Length ±0.01
[mm]
SBG
Screw size
ⁿ/ₐ
BRTBS.10
BRTBS.10
BRTBS
10.0
44.5
43.7
11.1
19.0
9.5
12.0
26.925
9.0
7.5
M8
BRTBS.13
BRTBS.13
BRTBS
13.0
50.8
50.0
14.3
19.0
12.7
15.2
29.970
12.0
6.5
M8
BRTBS.16
BRTBS.16
BRTBS
16.0
54.0
53.2
15.9
19.0
14.3
16.8
31.750
13.5
6.0
M8
BRTBS.20
BRTBS.20
BRTBS
20.0
60.3
59.5
17.5
19.0
17.5
20.0
33.530
16.5
5.0
M10
BRTBS.25
BRTBS.25
BRTBS
25.0
69.9
69.1
19.8
23.8
22.2
24.7
40.640
22.0
7.0
M12
BRTBS.32
BRTBS.32
BRTBS
32.0
69.1
69.1
19.8
23.8
22.2
24.7
40.640
22.0
7.0
M12
BRTBS.40
BRTBS.40
BRTBS
40.0
77.4
76.6
24.0
27.0
26.0
28.5
43.933
26.0
10.0
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성