PUCP - PUCP 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Pillow blocks
Plastic version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/pillow_blocks/plastic_version/pucp_200_asmtab.prj},{NB=ASK PUCP 206},{IDNR=},{BD=PUCP 206},{ARTNR=510640},{BM=30},{H=42.9},{A=163.0},{E=119},{B=46},{S1=14},{S2=18},{G=17.8},{W=84.0},{BI=38.1},{N=15.9},{BS=M10},{TD=16.30},{TS=8.70},{GEW=0.54},{ECCN=84832000},{PPATH=pucp_200/pucp_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK PUCP 204
PUCP 204
510638
20
33.3
127.0
95
38
11
14
14.2
65.5
31.0
12.7
M10
10.40
5.00
0.29
84832000
ASK PUCP 205
PUCP 205
510639
25
36.5
140.5
105
38
11
14
14.5
71.0
34.0
14.3
M10
11.40
6.00
0.34
84832000
ASK PUCP 206
PUCP 206
510640
30
42.9
163.0
119
46
14
18
17.8
84.0
38.1
15.9
M10
16.30
8.70
0.54
84832000
ASK PUCP 207
PUCP 207
510641
35
47.6
168.0
127
48
14
18
18.0
94.5
42.9
17.5
M12
21.70
12.00
0.78
84832000
ASK PUCP 208
PUCP 208
510642
40
49.2
184.0
137
54
14
18
19.5
99.0
49.2
19.0
M12
24.30
14.00
0.97
84832000
ASK PUCP 209
PUCP 209
510872
45
54.0
192.0
146
54
17
20
23.0
106.0
49.2
19.0
M16
27.80
16.10
1.09
84832000
ASK PUCP 210
PUCP 210
510873
50
57.2
206.0
159
60
17
20
23.0
114.0
51.6
19.0
M16
29.70
18.30
1.20
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성